Menu Rechercher

Colliers de serrage en plastique

En stock

Les colliers de serrage en plastique sont dotés d'un système d'emboîtement exclusif. Cela permet d'assurer une meilleure étanchéité des tuyaux et des tubes, des raccords et d'autres composants afin d'éviter les fuites. Cela permet de garantir une connexion stable. Ils sont dotés d'une fermeture à poussoir. Résistance aux produits chimiques.

  • Conçus pour fournir une étanchéité sécurisée et supérieure aux tuyaux, tubes et raccords.
  • Disposent d’un verrou poussoir qui permet une installation et un retrait faciles.
  • Conviennent aux applications automobile, industrielle et de plomberie.
Matière: PA, PA66 Couleur: Noir, Blanc, Naturel, Gris Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
151 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 Couleur d1 Style de montage W Type Ajouter au panier
0,3564 € - 0,5791 € 700 En stock
23.0 mm
Blanc
20.5 mm
7.0 mm
0,2259 € - 0,4102 € 1438 En stock
8.0 mm
Blanc
6.6 mm
5.0 mm
1,4784 € - 2,404 € Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
Noir
70.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
0,3378 € - 0,5495 € 3140 En stock
18.5 mm
Blanc
17.0 mm
7.0 mm
0,6053 € - 1,3357 € 359 En stock
41.5 mm
Noir
38.0 mm
8.0 mm
0,6184 € - 1,3665 € Demander le délai de livraison ici
44.5 mm
Blanc
41.0 mm
8.0 mm
0,3465 € - 0,5626 € 6120 En stock
20.5 mm
Blanc
18.2 mm
7.0 mm
0,6184 € - 1,3665 € 11450 En stock
44.5 mm
Gris
41.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
0,364 € - 0,5911 € 3662 En stock
25.0 mm
Blanc
22.0 mm
7.0 mm
0,3268 € - 0,5319 € 4140 En stock
17.2 mm
Blanc
15.0 mm
7.0 mm
0,7457 € - 1,4565 € 3796 En stock
60.5 mm
Blanc
56.5 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
0,6976 € - 1,3665 € Demander le délai de livraison ici
53.5 mm
Noir
50.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
0,3476 € - 0,6372 € 534 En stock
15.0 mm
Blanc
12.8 mm
7.0 mm
0,3717 € - 0,6064 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Blanc
25.0 mm
7.0 mm
0,6053 € - 1,3357 € Demander le délai de livraison ici
41.5 mm
Gris
38.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
1,4169 € - 2,2988 € Demander le délai de livraison ici
65.0 mm
Gris
60.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
0,6338 € - 1,3929 € Demander le délai de livraison ici
47.5 mm
Blanc
11.0 mm
8.0 mm
0,2434 € - 0,4463 € 8174 En stock
10.5 mm
Blanc
9.2 mm
5.0 mm
0,364 € - 0,5911 € 13245 En stock
25.0 mm
Blanc
22.0 mm
Assemblage rapide
7.0 mm
1
0,3169 € - 0,5791 € 100 En stock
15.0 mm
Blanc
12.8 mm
Assemblage rapide
7.0 mm
1
  • sur 8
Collier de tuyaux 20.5 mm 23.0 mm PA66 Blanc

10088173

Gamme de prix
0,5791 € - 0,3564 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA66
Collier de tuyaux 6.0 mm 6.8 mm PA66 Blanc

10087916

Gamme de prix
0,4102 € - 0,2259 €

Niveaux de stock
1438 En stock
Caractéristiques
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA66
Collier de tuyaux 70.0 mm 75.0 mm PA Noir

10088555

Gamme de prix
2,404 € - 1,4784 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 17.0 mm 18.5 mm PA66 Blanc

10088111

Gamme de prix
0,5495 € - 0,3378 €

Niveaux de stock
3140 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA66
Collier de tuyaux 38.0 mm 41.5 mm PA66 Noir

10088340

Gamme de prix
1,3357 € - 0,6053 €

Niveaux de stock
359 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA66
Collier de tuyaux 41.0 mm 44.5 mm PA66 Blanc

10088371

Gamme de prix
1,3665 € - 0,6184 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA66
Collier de tuyaux 18.2 mm 20.5 mm PA66 Blanc

10088142

Gamme de prix
0,5626 € - 0,3465 €

Niveaux de stock
6120 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA66
Collier de tuyaux 41.0 mm 44.5 mm PA Gris

10088357

Gamme de prix
1,3665 € - 0,6184 €

Niveaux de stock
11450 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 22.0 mm 25.0 mm PA66 Blanc

10088203

Gamme de prix
0,5911 € - 0,364 €

Niveaux de stock
3662 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA66
Collier de tuyaux 15.0 mm 17.2 mm PA66 Blanc

10088098

Gamme de prix
0,5319 € - 0,3268 €

Niveaux de stock
4140 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA66
Collier de tuyaux 56.5 mm 60.5 mm PA Blanc

10088470

Gamme de prix
1,4565 € - 0,7457 €

Niveaux de stock
3796 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Blanc
Collier de tuyaux 50.0 mm 53.5 mm PA Noir

10088432

Gamme de prix
1,3665 € - 0,6976 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    53.5 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 12.8 mm 15.0 mm PA66 Blanc

10088067

Gamme de prix
0,6372 € - 0,3476 €

Niveaux de stock
534 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA66
Collier de tuyaux 25.0 mm 28.0 mm PA66 Blanc

10088234

Gamme de prix
0,6064 € - 0,3717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA66
Collier de tuyaux 38.0 mm 41.5 mm PA Gris

10088333

Gamme de prix
1,3357 € - 0,6053 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 60.0 mm 65.0 mm PA Gris

10088494

Gamme de prix
2,2988 € - 1,4169 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 44.0 mm 47.5 mm PA66 Blanc

10088395

Gamme de prix
1,3929 € - 0,6338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA66
Collier de tuyaux 9.2 mm 10.5 mm PA66 Blanc

10087978

Gamme de prix
0,4463 € - 0,2434 €

Niveaux de stock
8174 En stock
Caractéristiques
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA66
Collier de tuyaux 22.0 mm 25.0 mm PA Blanc

10088197

Gamme de prix
0,5911 € - 0,364 €

Niveaux de stock
13245 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Blanc
Collier de tuyaux 12.8 mm 15.0 mm PA Blanc

10088050

Gamme de prix
0,5791 € - 0,3169 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Blanc