Menu Rechercher

Colliers - Fixation par alésage fileté

En stock

Les colliers d'arbre sont des composants essentiels destinés à toute une variété d'applications de transmission de puissance, comme les moteurs ou les boîtes de vitesses. Les colliers d'arbre peuvent être utilisés comme arrêts mécaniques, composants de positionnement et interfaces de roulement. Ces colliers d'arbre par alésage fileté sont faciles et rapides à installer.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
16 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de la collerette Taille vis Diamètre du trou Diamètre extérieur Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M5
22.0 mm
48.0 mm
Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
M3
6.0 mm
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M5
20.0 mm
42.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
M4
12.0 mm
30.0 mm
Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M6
28.0 mm
55.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
M4
10.0 mm
26.0 mm
10210499 Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M5
25.0 mm
48.0 mm
Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M5
18.0 mm
42.0 mm
Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M6
40.0 mm
65.0 mm
Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
M5
15.0 mm
36.0 mm
Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M6
32.0 mm
60.0 mm
2 En stock
15.0 mm
M6
30.0 mm
55.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
M4
14.0 mm
32.0 mm
Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M6
35.0 mm
60.0 mm
Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
M5
16.0 mm
36.0 mm
Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
M3
8.0 mm
22.0 mm
Collet d’arbre 22.0 mm 48.0 mm M5 Fendue

10210482


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    22.0 mm
  • Diamètre extérieur
    48.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Fendue
  • Hauteur de la collerette
    15.0 mm
Collet d’arbre 6.0 mm 20.0 mm M3 Fendue

10210390


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Fendue
  • Hauteur de la collerette
    9.0 mm
Collet d’arbre 20.0 mm 42.0 mm M5 Fendue

10210475


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    20.0 mm
  • Diamètre extérieur
    42.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Fendue
  • Hauteur de la collerette
    15.0 mm
Collet d’arbre 12.0 mm 30.0 mm M4 Fendue

10210420


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Fendue
  • Hauteur de la collerette
    11.0 mm
Collet d’arbre 28.0 mm 55.0 mm M6 Fendue

10210505


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    28.0 mm
  • Diamètre extérieur
    55.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Fendue
  • Hauteur de la collerette
    15.0 mm
Collet d’arbre 10.0 mm 26.0 mm M4 Fendue

10210413


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    26.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Fendue
  • Hauteur de la collerette
    11.0 mm
Collet d’arbre 25.0 mm 48.0 mm M5 Fendue

10210499


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    25.0 mm
  • Diamètre extérieur
    48.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Fendue
  • Hauteur de la collerette
    15.0 mm
Collet d’arbre 18.0 mm 42.0 mm M5 Fendue

10210468


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    18.0 mm
  • Diamètre extérieur
    42.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Fendue
  • Hauteur de la collerette
    15.0 mm
Collet d’arbre 40.0 mm 65.0 mm M6 Fendue

10210543


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    40.0 mm
  • Diamètre extérieur
    65.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Fendue
  • Hauteur de la collerette
    15.0 mm
Collet d’arbre 15.0 mm 36.0 mm M5 Fendue

10210444


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    15.0 mm
  • Diamètre extérieur
    36.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Fendue
  • Hauteur de la collerette
    13.0 mm
Collet d’arbre 32.0 mm 60.0 mm M6 Fendue

10210529


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    32.0 mm
  • Diamètre extérieur
    60.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Fendue
  • Hauteur de la collerette
    15.0 mm
Collet d’arbre 30.0 mm 55.0 mm M6 Fendue

10210512


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    30.0 mm
  • Diamètre extérieur
    55.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Fendue
  • Hauteur de la collerette
    15.0 mm
Collet d’arbre 14.0 mm 32.0 mm M4 Fendue

10210437


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    14.0 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Fendue
  • Hauteur de la collerette
    11.0 mm
Collet d’arbre 35.0 mm 60.0 mm M6 Fendue

10210536


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    35.0 mm
  • Diamètre extérieur
    60.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Fendue
  • Hauteur de la collerette
    15.0 mm
Collet d’arbre 16.0 mm 36.0 mm M5 Fendue

10210451


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    16.0 mm
  • Diamètre extérieur
    36.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Fendue
  • Hauteur de la collerette
    13.0 mm
Collet d’arbre 8.0 mm 22.0 mm M3 Fendue

10210406


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Fendue
  • Hauteur de la collerette
    9.0 mm