Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises sont solidement fixées avec une vis n4 ou M3. La conception décalée permet un montage dense.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Épaisseur panneau Plage A | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,207 € - 0,23 € | 1996 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2603 € - 0,2893 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,2181 € - 0,2423 € | 2990 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,213 € - 0,2367 € | 2000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,226 € - 0,2511 € | 2000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,2307 € - 0,2564 € | 2000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer