Menu Rechercher

Nous avons trouvé 71 types de produit pour Accessoires pour circuits imprimés

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Accessoires pour circuits imprimés


Bloc de montage pour carte de circuit imprimé

Les blocs de montage pour cartes de circuits imprimés sont un outil utile pour le montage de cartes de circuits imprimés et de petits panneaux à angle droit dans les équipements. Ces blocs permettent de remplacer de façon facile et rapide les supports en aluminium pour un montage sécurisé.

Borne de mise à la terre de ventilateur

Les bornes de mise à la terre de ventilateur éliminent l'électricité statique qui est générée par le passage de l'air à travers le filtre métallique et le support, réduisant le risque de décharges électrostatiques. Il est recommandé d'utiliser quatre connecteurs de terre par assemblage.

Bornes pour circuit imprimé à pose rapide

Faciles à monter et à souder sur le circuit imprimé, ces bornes à pose rapide permettent d'augmenter la force de rétention du circuit imprimé en maintenant la borne perpendiculaire, tout en conservant la position pour la soudure à la vague. Fabriquées en acier ou en laiton avec une finition étamée.

Boîtiers de raccord

Boîtiers de raccord destinés à abriter des équipements électriques et/ou électroniques, en plus de fournir des capacités de distribution. Ils sont disponibles en matière sans halogène ou ignifuge.

Clips pour boîtiers de jonction COMBI

Clips de boîtiers de jonction à utiliser avec une gamme compatible de boîtiers de jonction.

Colonnettes

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Colonnettes - À visser

Ces entretoises sont solidement fixées avec une vis n4 ou M3. La conception décalée permet un montage dense.

Couvre-fusibles - Ajustement rapide, flexible et transparent

Notre gamme de couvre-fusibles à installation rapide constitue une solution facile pour offrir l'isolation nécessaire de composants de protection de circuits. La construction en PVC souple apporte de la flexibilité lorsqu'il n'est pas possible d'assembler des porte-fusibles.

Couvre-fusibles - Rigide, solide

La gamme de couvre-fusibles fournit la meilleure isolation de composants de protection de circuits sensibles. La construction en PVC dur protègera les fusibles en verre fragiles des chocs et aidera à fournir une solution plus solide.

Couvre-fusibles - Support et couvercle

La gamme de couvre-fusibles fournit la meilleure isolation de composants de protection de circuits sensibles. La construction en PVC dur protègera les fusibles en verre fragiles des chocs et aidera à fournir une solution plus solide.

Entretoise encliquetable

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.

Séries: SR6431

Entretoise imperdable

Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.

Séries: SR2765

Entretoise à clipser

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une collerette permettant de les stabiliser.

Entretoise à encliqueter

Les œillets à vis offrent une fixation rapide et sûre des panneaux ou CI. Au fur et à mesure que la vis autotaraudeuse est engagée, les pattes inférieures sont forcées vers l'extérieur. Aucun écrou n'est nécessaire. Elles s'insèrent dans un trou carré empêchant toute rotation.

Entretoise à visser

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Entretoises - Baïonnette/Quart de tour

Le support à clipser standard est idéal pour un assemblage rapide dans le cadre d'applications avec empilage de cartes de circuit imprimé ; la fixation quart de tour facilite l'application

Entretoises - Double verrouillage/deux pattes/tête de flèche

Ces entretoises se montent facilement à la main. Les extrémités sont dotées de fixations de type tête de flèche. Elles sont solidement maintenues en place au moyen d'ailettes de tension. Disponibles dans de nombreux styles pour différentes tailles de trou, différentes épaisseurs de panneaux et différents matériaux

Entretoises - Empilables

Ces entretoises s'emboîtent parfaitement les unes sur les autres pour permettre ainsi l'empilage multiple de cartes, quel qu'en soit leur nombre. Composant MB-1-156 Peut compléter la pile

Entretoises - Encliquetable deux pattes, à ressort

Ces supports uniques font office de ressort. Le composant se fléchit et peut fournir un support continu pour la carte de circuit imprimé.

Entretoises - Filetage mâle

Ces supports sont installés sur le panneau inférieur par pression de celles-ci sur un goujon ou une vis n 8 ou M4. Les dents se trouvant à l'intérieur de l'entretoise s'accrochent aux filetages. La fixation supérieure est un nez à baïonnette.

Entretoises - Rivet/Deux pattes

Ces entretoises innovantes sont montées sur le panneau avec un rivet conçu dans la pièce. Au fur et à mesure que la tête de l'entretoise est enfoncée, les pattes s'élargissent et la verrouillent en place. Elles sont disponibles en 13 longueurs d'entretoise métriques, en nylon UL94 V-2.

Entretoises - Sapin/sapin

Ces entretoises sont dotées de fixations sapin aux deux extrémités pour un maintien solide. L'embase à trou borgne est flexible et se verrouille sur des trous borgnes ronds, filetés, perforés ou percés..

Séries: SR2730

Entretoises - Tête de flèche/Tête de flèche

Ces entretoises se montent facilement à la main. Les extrémités sont dotées de fixations de type tête de flèche. Elles sont solidement maintenues en place au moyen d'ailettes de tension. Disponibles dans de nombreux styles pour différentes tailles de trou, différentes épaisseurs de panneaux et différents matériaux.

Séries: SR2706

Entretoises - Verrouillage sur bord de carte par vis, long nez

Les supports de verrouillage sur bord permettent une fixation solide sur le côté de la carte de circuit imprimé, permettant ainsi un retrait en toute simplicité. Les supports à embase à montage à l'aide de vis sont très sécurisés et très fiables. Ces supports se montent avec une vis autotaraudeuse.

Séries: SR2758

Entretoises - à montage inversé/bord de carte

Ces supports sont montés à partir du bas du châssis en laissant peu saillie à l'extérieur. Ils se montent dans un trou carré de .375 x .313 dans le châssis pour empêcher la rotation. Il verrouille la carte PC en place avec un bras de maintien sur bord détachable.

  • sur 3