Dans cette gamme utilisée avec des vis mères, vous trouverez une large gamme d'écrous carrés en fonction de vos besoins : écrous carrés en bronze avec trous de fixation, écrous carrés en laiton, écrous carrés en acier et écrous carrés en acier avec trous de fixation.
Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous carrés filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
À noter : les surfaces de contact acier-acier ne sont pas adaptées à un mouvement motorisé.Dans cette gamme vous trouverez : des écrous carrés en bronze avec trous de fixation, des écrous carrés en laiton, des écrous carrés en acier et des écrous carrés en acier avec trous de fixation.
Matière: Acier, Bronze, Laiton Séries: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | d1 tol 7H | Matière | h1 & w1 | Direction du filetage | Pas | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,6683 € - 80,891 € | Demander le délai de livraison ici |
TR40 x 7
|
40.0
|
Acier
|
60.0
|
Main droite
|
7.0
|
||
| 39,4123 € - 52,5533 € | Demander le délai de livraison ici |
TR18 x 4
|
18.0
|
Laiton
|
35.0
|
Main gauche
|
4.0
|
||
| 139,5359 € - 155,0339 € | Demander le délai de livraison ici |
TR36 x 6
|
36.0
|
Laiton
|
60.0
|
Main gauche
|
6.0
|
||
| 46,9245 € - 62,5625 € | Demander le délai de livraison ici |
TR40 x 7
|
40.0
|
Acier
|
60.0
|
Main gauche
|
7.0
|
||
| 91,5028 € - 114,3731 € | Demander le délai de livraison ici |
TR20 x 4
|
20.0
|
Bronze
|
40.0
|
Main droite
|
4.0
|
||
| 23,0533 € - 30,7377 € | Demander le délai de livraison ici |
TR12 x 3
|
12.0
|
Laiton
|
25.0
|
Main gauche
|
3.0
|
||
| 138,5457 € - 153,9361 € | Demander le délai de livraison ici |
TR40 x 7
|
40.0
|
Laiton
|
60.0
|
Main droite
|
7.0
|
||
| 36,3881 € - 48,5174 € | Demander le délai de livraison ici |
TR18 x 4
|
18.0
|
Laiton
|
35.0
|
Main droite
|
4.0
|
||
| 47,9039 € - 63,8755 € | Demander le délai de livraison ici |
TR30 x 6
|
30.0
|
Acier
|
50.0
|
Main droite
|
6.0
|
||
| 52,7147 € - 70,2899 € | Demander le délai de livraison ici |
TR30 x 6
|
30.0
|
Acier
|
50.0
|
Main gauche
|
6.0
|
||
| 5,3382 € - 7,1141 € | Demander le délai de livraison ici |
TR12 x 3
|
12.0
|
Acier
|
25.0
|
Main droite
|
3.0
|
||
| 12,3016 € - 16,4021 € | Demander le délai de livraison ici |
TR24 x 5
|
24.0
|
Acier
|
40.0
|
Main droite
|
5.0
|
||
| 8,0612 € - 10,741 € | Demander le délai de livraison ici |
TR18 x 4
|
18.0
|
Acier
|
30.0
|
Main droite
|
4.0
|
||
| 15,9608 € - 21,2775 € | Demander le délai de livraison ici |
TR28 x 5
|
28.0
|
Acier
|
45.0
|
Main droite
|
5.0
|
||
| 161,2761 € - 189,7429 € | Demander le délai de livraison ici |
TR60 x 9
|
60.0
|
Acier
|
80.0
|
Main droite
|
9.0
|
||
| 66,6629 € - 88,8875 € | Demander le délai de livraison ici |
TR40 x 7
|
40.0
|
Acier
|
60.0
|
Main gauche
|
7.0
|
||
| 97,4114 € - 121,7669 € | Demander le délai de livraison ici |
TR20 x 4
|
20.0
|
Bronze
|
40.0
|
Main gauche
|
4.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer