Menu Rechercher

Commander des Écrous hexagonaux en acier

En cours de production

Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Ils peuvent facilement être serrés et desserrés à l’aide d’une clé ou de pinces ordinaires. Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Ils peuvent facilement être serrés et desserrés à l’aide d’une clé ou de pinces ordinaires. Ils sont utilisés avec des vis mères en acier ou en inox pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel, des actions de serrage ou de verrouillage et la réception de poids morts.

Grâce à leur matière, ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent une solidité et une durabilité élevées, mais qui requièrent une lubrification pour empêcher l'écrou de se gripper sur la vis.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous hexagonaux en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

À noter : Les surfaces de contact acier-acier ne sont pas adaptées à un mouvement motorisé.

  • Utilisés dans une variété d'applications industrielles, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
  • Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement.
  • Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent une solidité et une durabilité élevées, mais qui requièrent une lubrification pour empêcher l'écrou de se gripper sur la vis.
Matière: Acier Séries: SRL1338

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
46 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Pas d1 tol 7H Pas Direction du filetage Nombre de filets Ajouter au panier
28,94 € - 38,58 € Demander le délai de livraison ici
TR8x1.5
15.0
8.0
1.5
Main droite
1.0
5,6888 € - 7,5953 € Demander le délai de livraison ici
TR12 x 3
19.0
12.0
3.0
Main gauche
1.0
8,8868 € - 11,849 € Demander le délai de livraison ici
TR14 x 6
22.0
14.0
6.0
Main droite
2.0
13,0585 € - 17,4148 € Demander le délai de livraison ici
TR22 x 5
30.0
22.0
5.0
Main gauche
1.0
8,9483 € - 11,931 € Demander le délai de livraison ici
TR20 x 4
30.0
20.0
4.0
Main gauche
1.0
11,8798 € - 15,8465 € Demander le délai de livraison ici
TR28 x 5
41.0
28.0
5.0
Main droite
1.0
17,1688 € - 22,8883 € Demander le délai de livraison ici
TR30 x 6
46.0
30.0
6.0
Main gauche
1.0
7,0418 € - 9,3993 € Demander le délai de livraison ici
TR18 x 4
27.0
18.0
4.0
Main droite
1.0
163,5593 € - 192,4233 € Demander le délai de livraison ici
TR50 x 8
75.0
50.0
8.0
Main gauche
1.0
7,1545 € - 9,5325 € Demander le délai de livraison ici
TR20 x 4
30.0
20.0
4.0
Main droite
1.0
5,6683 € - 7,5543 € Demander le délai de livraison ici
TR14 x 3
22.0
14.0
3.0
Main droite
1.0
21,238 € - 28,3105 € Demander le délai de livraison ici
TR36 x 6
55.0
36.0
6.0
Main droite
1.0
4,0795 € - 5,4325 € Demander le délai de livraison ici
TR10 x 2
17.0
10.0
2.0
Main droite
1.0
5,6888 € - 7,5953 € Demander le délai de livraison ici
TR16 x 4
24.0
16.0
4.0
Main droite
1.0
10,5063 € - 14,0015 € Demander le délai de livraison ici
TR18 x 8
27.0
18.0
8.0
Main droite
2.0
7,3595 € - 9,8093 € Demander le délai de livraison ici
TR16 x 4
24.0
16.0
4.0
Main gauche
1.0
8,9483 € - 11,931 € Demander le délai de livraison ici
TR22 x 5
30.0
22.0
5.0
Main droite
1.0
15,3648 € - 20,4898 € Demander le délai de livraison ici
TR28 x 5
41.0
28.0
5.0
Main gauche
1.0
42,9168 € - 57,2258 € Demander le délai de livraison ici
TR40 x 14
60.0
40.0
14.0
Main droite
2.0
33,8865 € - 45,182 € Demander le délai de livraison ici
TR44 x 7
65.0
44.0
7.0
Main droite
1.0
  • sur 3
Écrou hexagonal TR8x1.5 12.0 Acier

20754488

Gamme de prix
38,58 € - 28,94 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR8x1.5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    8.0
  • Pas
    1.5
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou hexagonal TR12 x 3 18.0 Acier

20148249

Gamme de prix
7,5953 € - 5,6888 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou hexagonal TR14 x 6 21.0 Acier

20148287

Gamme de prix
11,849 € - 8,8868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou hexagonal TR22 x 5 33.0 Acier

20148393

Gamme de prix
17,4148 € - 13,0585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou hexagonal TR20 x 4 30.0 Acier

20148362

Gamme de prix
11,931 € - 8,9483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou hexagonal TR28 x 5 42.0 Acier

20148454

Gamme de prix
15,8465 € - 11,8798 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou hexagonal TR30 x 6 45.0 Acier

20148492

Gamme de prix
22,8883 € - 17,1688 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou hexagonal TR18 x 4 27.0 Acier

20148324

Gamme de prix
9,3993 € - 7,0418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou hexagonal TR50 x 8 75.0 Acier

20148614

Gamme de prix
192,4233 € - 163,5593 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou hexagonal TR20 x 4 30.0 Acier

20148355

Gamme de prix
9,5325 € - 7,1545 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou hexagonal TR14 x 3 21.0 Acier

20148263

Gamme de prix
7,5543 € - 5,6683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou hexagonal TR36 x 6 54.0 Acier

20148539

Gamme de prix
28,3105 € - 21,238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou hexagonal TR10 x 2 15.0 Acier

20148218

Gamme de prix
5,4325 € - 4,0795 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou hexagonal TR16 x 4 24.0 Acier

20148294

Gamme de prix
7,5953 € - 5,6888 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou hexagonal TR18 x 8 27.0 Acier

20148348

Gamme de prix
14,0015 € - 10,5063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou hexagonal TR16 x 4 24.0 Acier

20148300

Gamme de prix
9,8093 € - 7,3595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou hexagonal TR22 x 5 33.0 Acier

20148386

Gamme de prix
11,931 € - 8,9483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou hexagonal TR28 x 5 42.0 Acier

20148461

Gamme de prix
20,4898 € - 15,3648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou hexagonal TR40 x 14 60.0 Acier

20148553

Gamme de prix
57,2258 € - 42,9168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 14
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    14.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou hexagonal TR44 x 7 66.0 Acier

20148584

Gamme de prix
45,182 € - 33,8865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main droite