Ces boîtiers en plastique ABS sont fournis complets avec un bloc de contact pour un gabarit de montage Ø 22 mm et sont conformes aux normes NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65. Étanches à l’eau, à l’huile et résistants à la corrosion. Les contacts sont des contacts unipolaires unidirectionnels à 10 A 600 V CA montés sur base, avec bornes à vis. Les trous pour gaine sont en 13/16. UL/CSA/CE.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type d'arrangement de circuit | Nombre de pôles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
10 A
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
16 A
|
4
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
25 A
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
10 A
|
3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
25 A
|
3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
25 A
|
4
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
10 A
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
16 A
|
3 + Neutral
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
20 A
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
10 A
|
4
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
20 A
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
25 A
|
3 + Neutral
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
10 A
|
3 + Neutral
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
20 A
|
3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
10 A
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
16 A
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
20 A
|
3 + Neutral
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
16 A
|
4
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
16 A
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
20 A
|
4
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer