Menu Rechercher

Commutateurs - monobloc

En stock

Le dispositif complet inclut le clip d'actionnement et le bloc de contact. Est fourni emballé, non assemblé. Les commutateurs ont une intensité nominale de 4 A à 230 V AC avec des bornes à vis. Les commutateurs sont conformes à NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65 lorsqu'ils sont correctement installés et étanches à l'huile et à l'eau. Approuvé UL/CSA/CE. Action momentanée « NO » (revient à sa position de départ) ou maintenu « NC » (reste en position basse).

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
14 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'arrangement de circuit Couleur Ajouter au panier
8 En stock
CA
Rouge
Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Vert
Demander le délai de livraison ici
CA
Blanc
Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Rouge
Demander le délai de livraison ici
CA
Jaune
Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Blanc
9 En stock
CA
Noir
Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Jaune
20 En stock
CA/CC
Rouge
Demander le délai de livraison ici
CA
Bleu
Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Bleu
Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Rouge
Demander le délai de livraison ici
CA
Vert
Demander le délai de livraison ici
CA
Noir
Monobloc 29.0 mm CA 220 V Rouge IP 40

10212745


Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Largeur
    29.0 mm
  • Hauteur
    37.0 mm
  • Type d'arrangement de circuit
    CA
  • Couleur
    Rouge
  • Ø trou
    22.0 mm
Monobloc 29.0 mm CA/CC 24 V Vert IP 40

10212684


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur
    29.0 mm
  • Hauteur
    37.0 mm
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Couleur
    Vert
  • Ø trou
    22.4 mm
Monobloc 29.0 mm CA 220 V Blanc IP 40

10212769


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur
    29.0 mm
  • Hauteur
    37.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    6.432 EUR
  • Type d'arrangement de circuit
    CA
  • Couleur
    Blanc
Monobloc 29.0 mm CA/CC 24 V Rouge IP 40

10212691


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur
    29.0 mm
  • Hauteur
    37.0 mm
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Couleur
    Rouge
  • Ø trou
    22.0 mm
Monobloc 29.0 mm CA 220 V Jaune IP 40

10212776


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur
    29.0 mm
  • Hauteur
    37.0 mm
  • Type d'arrangement de circuit
    CA
  • Couleur
    Jaune
  • Ø trou
    22.0 mm
Monobloc 29.0 mm CA/CC 24 V Blanc IP 40

10212714


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur
    29.0 mm
  • Hauteur
    37.0 mm
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Couleur
    Blanc
  • Ø trou
    22.0 mm
Monobloc 29.0 mm CA 220 V Noir IP 40

10212790


Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Largeur
    29.0 mm
  • Hauteur
    37.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    25.644 EUR
  • Type d'arrangement de circuit
    CA
  • Couleur
    Noir
Monobloc 29.0 mm CA/CC 24 V Jaune IP 40

10212721


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur
    29.0 mm
  • Hauteur
    37.0 mm
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Couleur
    Jaune
  • Ø trou
    22.0 mm
Monobloc 29.0 mm CA/CC 24 V Rouge IP 40

10212806


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Largeur
    29.0 mm
  • Hauteur
    37.0 mm
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Couleur
    Rouge
  • Ø trou
    22.0 mm
Monobloc 29.0 mm CA 220 V Bleu IP 40

10212752


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur
    29.0 mm
  • Hauteur
    37.0 mm
  • Type d'arrangement de circuit
    CA
  • Couleur
    Bleu
  • Ø trou
    22.0 mm
Monobloc 29.0 mm CA/CC 24 V Bleu IP 40

10212707


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur
    29.0 mm
  • Hauteur
    37.0 mm
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Couleur
    Bleu
  • Ø trou
    22.0 mm
Monobloc 29.0 mm CA/CC 24 V Rouge IP 40

10212783


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur
    29.0 mm
  • Hauteur
    37.0 mm
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Couleur
    Rouge
  • Type
    IP 40
Monobloc 29.0 mm CA 220 V Vert IP 40

10212738


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur
    29.0 mm
  • Hauteur
    37.0 mm
  • Type d'arrangement de circuit
    CA
  • Couleur
    Vert
  • Ø trou
    22.0 mm
Monobloc 29.0 mm CA 220 V Noir IP 40

10212813


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur
    29.0 mm
  • Hauteur
    37.0 mm
  • Type d'arrangement de circuit
    CA
  • Couleur
    Noir
  • Ø trou
    22.0 mm