Les cônes de masquage peuvent être utilisés comme bouchons ou capuchons. Leur forme conique leur permet de s'adapter à une grande variété de diamètres intérieurs et extérieurs. Peuvent être fixés à l'aide de crochets à peinture. Disponibles en silicone et en EPDM.
Matière: Silicone, EPDM Couleur: Violet, Rouge, Naturel, Rouille, Noir, Bleu, Vert, Marron, Jaune Séries: SR1075, SR1091
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | B | Matière | A | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47399 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|||
| 1818 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Silicone
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|||
| 0,7917 € - 0,7917 € | 700 En stock |
0.819 in
20.8 mm
|
Silicone
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.768 in
19.5 mm
|
EPDM
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
|||
| 14365 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|||
| 0,859 € - 0,859 € | 623 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
Silicone
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
||
| 2751 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
|||
| 0,2992 € - 0,2992 € | 2874 En stock |
0.398 in
10.1 mm
|
EPDM
|
|
1.098 in
27.9 mm
|
|
||
| 8501 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Silicone
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
|||
| 264931 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
|||
| 0,7411 € - 0,7411 € | 3125 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
Silicone
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 0,50 € - 0,50 € | 143701 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Silicone
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 39883 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
EPDM
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|||
| 1,0202 € - 1,0202 € | 400 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
||
| 8972 En stock |
0.398 in
10.1 mm
|
Silicone
|
|
1.098 in
27.9 mm
|
|
|||
| 2378 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
EPDM
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|||
| 0,4765 € - 0,4765 € | 10498 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
Silicone
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 3449 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Silicone
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer