Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.
Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.
Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Matière: Acier inoxydable Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Charge à hauteur sous pleine charge | Diamètre extérieur minimal | Raideur de ressort | Charge à 50 % | Longueur totale | Diamètre de fil | Diamètre extérieur maximal | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0565 € - 3,0565 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
14.19 N
14.19 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 3,3853 € - 3,3853 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
3.74 N
3.74 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 3,6985 € - 3,6985 € | 148 En stock |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
8.01 N
8.01 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 3,6985 € - 3,6985 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
7.29 N
7.29 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 3,4951 € - 3,4951 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
16.15 N
16.15 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 3,3853 € - 3,3853 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
4.45 N
4.45 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 3,6043 € - 3,6043 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
12.81 N
12.81 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 10442265 | 3,7695 € - 3,7695 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
9.34 N
9.34 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
| 3,0565 € - 3,0565 € | 100 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
11.12 N
11.12 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 3,7695 € - 3,7695 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
15.30 N
15.30 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 3,9336 € - 3,9336 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
16.68 N
16.68 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 4,0434 € - 4,0434 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
17.26 N
17.26 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 4,0434 € - 4,0434 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
38.21 N
38.21 N
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 3,7152 € - 3,7152 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
15.83 N
15.83 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 3,7695 € - 3,7695 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
25.49 N
25.49 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 3,9336 € - 3,9336 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
39.41 N
39.41 N
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 3,7609 € - 3,7609 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
37.10 N
37.10 N
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 3,7609 € - 3,7609 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
8.01 N
8.01 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 3,7609 € - 3,7609 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
12.28 N
12.28 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 3,7609 € - 3,7609 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
21.53 N
21.53 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer