Menu Rechercher

Contre-plaque

En cours de production

Les contre-plaques sont des composants mécaniques qui sont utilisés en combinaison avec des verrous coulissants pour élever et soutenir d’autres composants ou objets. Deux variétés sont disponibles dans cette gamme : une rectangulaire et une carrée.

Elles servent à augmenter la hauteur de la surface de verrouillage, la rendant plus accessible et plus simple à utiliser. Elles résistent à la corrosion, en garantissant des performances de longue durée, même dans des environnements exigeants et conservent leur place sans se déplacer ou bouger pendant leur utilisation.

Elles sont couramment employées dans une variété d'applications industrielles telles que l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Deux variétés sont disponibles : une rectangulaire et une carrée.
  • Elles servent à augmenter la haute de la surface de verrouillage, la rendant plus accessible et plus simple à utiliser.
Matière: Inox 304 Séries: SR33971, SR33974

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 d1 Ajouter au panier
7,8105 € - 10,414 € Demander le délai de livraison ici
5.5
4,6638 € - 6,2115 € Demander le délai de livraison ici
5.5
5,0738 € - 6,765 € Demander le délai de livraison ici
5.5
6,601 € - 8,7945 € Demander le délai de livraison ici
4.5
Bride coulissante 50.0 5.5 Inox 304

20191221

Gamme de prix
10,414 € - 7,8105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.5
  • Matière
    Inox 304
  • Code produit
    8466209800
Contre-plaque pour verrou coulissant 40.0 5.5 Inox 304

20190958

Gamme de prix
6,2115 € - 4,6638 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.5
  • Matière
    Inox 304
  • Code produit
    8466209800
Contre-plaque pour verrou coulissant 40.0 5.5 Inox 304

20190965

Gamme de prix
6,765 € - 5,0738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.5
  • Matière
    Inox 304
  • Code produit
    8466209800
Bride coulissante 40.0 4.5 Inox 304

20191214

Gamme de prix
8,7945 € - 6,601 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    4.5
  • Matière
    Inox 304
  • Code produit
    8466209800