Menu Rechercher

Cordons toriques et kit complet

En stock

Le kit de cordons et d'épissures de joint torique est destiné à réduire le besoin d'un grand nombre de joints toriques. Il se compose d'un ruban à mesurer, d'un bloc de coupe, d'un flacon d'adhésif, d'un couteau rétractable et d'un joint d'une largeur et d'une longueur adéquates. Il empêche les fuites de liquide et de gaz.Ils comprennent un ruban de mesure, un bloc de découpe, une bouteille adhésive, un couteau rétractable et un cordon.Ils conviennent pour sceller toute application personnalisée et prévenir les fuites ou les fluides.Utilisés dans divers systèmes hydrauliques, pneumatiques, d’alimentation en fluide, automobiles, de fabrication ou de pétrole et gaz. Matière: NBR Couleur: Noir Séries: SR6153, SRV0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
11 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Type L Ajouter au panier
4,3563 € - 4,3563 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
2
2.62 m
4,3563 € - 4,3563 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
2
2.0 m
111,6123 € - 111,6123 € 11 En stock
1
2.0 m
5,2275 € - 5,2275 € 3 En stock
6.0 mm
2
2.0 m
4,6638 € - 4,6638 € 13 En stock
3.0 mm
2
2.0 m
7,1955 € - 7,1955 € 2 En stock
8.0 mm
2
2.0 m
4,3563 € - 4,3563 € Demander le délai de livraison ici
3.53 mm
2
2.0 m
10388310 4,6638 € - 4,6638 € 58 En stock
2.0 mm
2
2.0 m
5,6273 € - 5,6273 € Demander le délai de livraison ici
4.00 mm
2
2.0 m
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
2
2.4 m
4,3563 € - 4,3563 € Demander le délai de livraison ici
4.50 mm
2
2.0 m
Cordon pour épissure 8.0 mm (Ø) 2.62 m (L) Noir NBR

10388334

Gamme de prix
4,3563 € - 4,3563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    8.0 mm
  • L
    2.62 m
  • Type de bague
    Joint torique
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Cordon pour épissure 1.7 mm (Ø) 2.0 m (L) Noir NBR

10388303

Gamme de prix
4,3563 € - 4,3563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    1.7 mm
  • L
    2.0 m
  • Type de bague
    Joint torique
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
NBR Cordon pour épissure 1

10385197

Gamme de prix
111,6123 € - 111,6123 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • L
    2.0 m
  • Type de bague
    Joint torique
  • Type
    1
  • Contenu du kit
    Ruban, adhésif, bloc de découpe, couteau, cordon de joint torique
  • Couleur
    Noir
Cordon pour épissure 6.0 mm (Ø) 2.0 m (L) Noir NBR

10388389

Gamme de prix
5,2275 € - 5,2275 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Type de bague
    Joint torique
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Cordon pour épissure 3.0 mm (Ø) 2.0 m (L) Noir NBR

10388341

Gamme de prix
4,6638 € - 4,6638 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • D
    3.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Type de bague
    Joint torique
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Cordon pour épissure 8.0 mm (Ø) 2.0 m (L) Noir NBR

10388396

Gamme de prix
7,1955 € - 7,1955 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • D
    8.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Type de bague
    Joint torique
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Cordon pour épissure 3.53 mm (Ø) 2.0 m (L) Noir NBR

10388358

Gamme de prix
4,3563 € - 4,3563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    3.53 mm
  • L
    2.0 m
  • Type de bague
    Joint torique
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Cordon pour épissure 2.0 mm (Ø) 2.0 m (L) Noir NBR

10388310

Gamme de prix
4,6638 € - 4,6638 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • D
    2.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Type de bague
    Joint torique
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Cordon pour épissure 4.00 mm (Ø) 2.0 m (L) Noir NBR

10388365

Gamme de prix
5,6273 € - 5,6273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    4.00 mm
  • L
    2.0 m
  • Type de bague
    Joint torique
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Cordon pour épissure 8.0 mm (Ø) 2.40 m (L) Noir NBR

10388327


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    8.0 mm
  • L
    2.4 m
  • Type de bague
    Joint torique
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Cordon pour épissure 4.50 mm (Ø) 2.0 m (L) Noir NBR

10388372

Gamme de prix
4,3563 € - 4,3563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    4.50 mm
  • L
    2.0 m
  • Type de bague
    Joint torique
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir