Menu Rechercher

Crochets de suspension

En stock

Les crochets de support à fil métallique sont utiles pour contrôler les charges dans diverses applications, telles que la finition des peintures et la manutention des matériaux. Idéaux pour des fortes charges Ils sont résistants à la corrosion.

  • Les crochets de suspension permettent de manipuler des charges dans une variété d'applications.
  • Idéaux pour la finition des peintures, le traitement des surfaces et la manutention des matériaux.
  • Réutilisables
Matière: Fer, Acier Couleur: Naturel, Séries: SR1087

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme L Matière W Type WD Ajouter au panier
10339862 0,0608 € - 0,064 € Demander le délai de livraison ici
En C
60.0 mm
Fer
20.0 mm
3
2.0 mm
0,0627 € - 0,0697 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
100.0 mm
Fer
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0723 € - 0,0756 € Demander le délai de livraison ici
En C
100.0 mm
Fer
30.0 mm
4
2.0 mm
0,1155 € - 0,1208 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
100.0 mm
Fer
30.0 mm
2
3.0 mm
0,0602 € - 0,0702 € 14500 En stock
Forme CV
75.0 mm
Fer
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0949 € - 0,1002 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
200.0 mm
Fer
30.0 mm
2
2.0 mm
0,047 € - 0,0494 € 200 En stock
Forme CV
60.0 mm
Fer
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0916 € - 0,1069 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
200.0 mm
Fer
20.0 mm
1
2.0 mm
0,1081 € - 0,1201 € Demander le délai de livraison ici
En forme de S plat
200.0 mm
Acier
25.0 mm
5
2.0 mm
0,1469 € - 0,1633 € Demander le délai de livraison ici
En forme de S plat
150.0 mm
Acier
25.0 mm
5
3.0 mm
0,0735 € - 0,0816 € 338 En stock
En forme de S plat
100.0 mm
Acier
25.0 mm
5
1.5 mm
0,0979 € - 0,1088 € Demander le délai de livraison ici
En forme de S plat
150.0 mm
Acier
25.0 mm
5
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
En C
60.0 mm
Acier
20.0 mm
3
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
En C
150.0 mm
Acier
30.0 mm
4
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
En C
100.0 mm
Acier
20.0 mm
3
1.5 mm
Demander le délai de livraison ici
En C
100.0 mm
Acier
30.0 mm
4
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
En C
100.0 mm
Acier
30.0 mm
4
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
En C
150.0 mm
Acier
30.0 mm
4
2.0 mm
0,0645 € - 0,0683 € Demander le délai de livraison ici
En C
75.0 mm
Fer
20.0 mm
3
2.0 mm
0,0537 € - 0,0628 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
100.0 mm
Fer
20.0 mm
1
1.5 mm
  • sur 3
Crochets de suspension en C 3 2.0 mm 60.0 mm Fer

10339862

Gamme de prix
0,064 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 100.0 mm Fer

10206461

Gamme de prix
0,0697 € - 0,0627 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension en C 4 2.0 mm 100.0 mm Fer

10206553

Gamme de prix
0,0756 € - 0,0723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 3.0 mm 100.0 mm Fer

10206508

Gamme de prix
0,1208 € - 0,1155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 75.0 mm Fer

10339800

Gamme de prix
0,0702 € - 0,0602 €

Niveaux de stock
14500 En stock
Caractéristiques
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 200.0 mm Fer

10339848

Gamme de prix
0,1002 € - 0,0949 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 1.5 mm 60.0 mm Fer

10206430

Gamme de prix
0,0494 € - 0,047 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • L
    60.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 200.0 mm Fer

10206478

Gamme de prix
0,1069 € - 0,0916 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension en S 2.0 mm 200.0 mm Acier

10253915

Gamme de prix
0,1201 € - 0,1081 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 3.0 mm 150.0 mm Acier

10253939

Gamme de prix
0,1633 € - 0,1469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 1.5 mm 100.0 mm Acier

10253878

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0735 €

Niveaux de stock
338 En stock
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 2.0 mm 150.0 mm Acier

10253908

Gamme de prix
0,1088 € - 0,0979 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en C 3 2.0 mm 60.0 mm Acier

10448397


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en C 4 3.0 mm 150.0 mm Acier

10448410


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en C 3 1.5 mm 100.0 mm Acier

10449288


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en C 4 3.0 mm 100.0 mm Acier

10448403


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en C 4 2.0 mm 100.0 mm Acier

10449332


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en C 4 2.0 mm 150.0 mm Acier

10449349


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en C 3 2.0 mm 75.0 mm Fer

10206522

Gamme de prix
0,0683 € - 0,0645 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 1.5 mm 100.0 mm Fer

10206447

Gamme de prix
0,0628 € - 0,0537 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré