Menu Rechercher

Crochets de suspension

En stock

Les crochets de support à fil métallique sont utiles pour contrôler les charges dans diverses applications, telles que la finition des peintures et la manutention des matériaux. Idéaux pour des fortes charges Ils sont résistants à la corrosion.

  • Les crochets de suspension permettent de manipuler des charges dans une variété d'applications.
  • Idéaux pour la finition des peintures, le traitement des surfaces et la manutention des matériaux.
  • Réutilisables
Matière: Fer, Acier Couleur: Naturel, Séries: SR1087

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme L Matière W Type WD Ajouter au panier
0,0614 € - 0,0647 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
150.0 mm
Fer
20.0 mm
1
1.5 mm
0,1088 € - 0,1141 € Demander le délai de livraison ici
En C
250.0 mm
Fer
20.0 mm
3
2.0 mm
0,0657 € - 0,0811 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
100.0 mm
Fer
30.0 mm
2
2.0 mm
0,071 € - 0,0743 € Demander le délai de livraison ici
En C
100.0 mm
Fer
20.0 mm
3
2.0 mm
0,1692 € - 0,1779 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
200.0 mm
Fer
30.0 mm
2
3.0 mm
0,0849 € - 0,0896 € 7500 En stock
En C
150.0 mm
Fer
30.0 mm
4
2.0 mm
0,0602 € - 0,0702 € 14500 En stock
Forme CV
75.0 mm
Fer
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0949 € - 0,1002 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
200.0 mm
Fer
30.0 mm
2
2.0 mm
0,1354 € - 0,142 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
150.0 mm
Fer
20.0 mm
1
3.0 mm
0,1208 € - 0,1274 € Demander le délai de livraison ici
En C
100.0 mm
Fer
30.0 mm
4
3.0 mm
0,1752 € - 0,1852 € Demander le délai de livraison ici
En C
200.0 mm
Fer
30.0 mm
4
3.0 mm
0,1155 € - 0,1208 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
100.0 mm
Fer
30.0 mm
2
3.0 mm
0,0723 € - 0,0756 € Demander le délai de livraison ici
En C
100.0 mm
Fer
30.0 mm
4
2.0 mm
0,0627 € - 0,0697 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
100.0 mm
Fer
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0451 € - 0,0497 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
60.0 mm
Fer
20.0 mm
1
0.9 mm
0,079 € - 0,0829 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
150.0 mm
Fer
20.0 mm
1
2.0 mm
  • sur 3
Crochets de suspension ronds en CV 1.5 mm 150.0 mm Fer

10339794

Gamme de prix
0,0647 € - 0,0614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension en C 3 2.0 mm 250.0 mm Fer

10339879

Gamme de prix
0,1141 € - 0,1088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    250.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 100.0 mm Fer

10339831

Gamme de prix
0,0811 € - 0,0657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension en C 3 2.0 mm 100.0 mm Fer

10206539

Gamme de prix
0,0743 € - 0,071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 3.0 mm 200.0 mm Fer

10339855

Gamme de prix
0,1779 € - 0,1692 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension en C 4 2.0 mm 150.0 mm Fer

10339886

Gamme de prix
0,0896 € - 0,0849 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 75.0 mm Fer

10339800

Gamme de prix
0,0702 € - 0,0602 €

Niveaux de stock
14500 En stock
Caractéristiques
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 200.0 mm Fer

10339848

Gamme de prix
0,1002 € - 0,0949 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 3.0 mm 150.0 mm Fer

10206485

Gamme de prix
0,142 € - 0,1354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension en C 4 3.0 mm 100.0 mm Fer

10206560

Gamme de prix
0,1274 € - 0,1208 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension en C 4 3.0 mm 200.0 mm Fer

10206577

Gamme de prix
0,1852 € - 0,1752 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 3.0 mm 100.0 mm Fer

10206508

Gamme de prix
0,1208 € - 0,1155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension en C 4 2.0 mm 100.0 mm Fer

10206553

Gamme de prix
0,0756 € - 0,0723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 100.0 mm Fer

10206461

Gamme de prix
0,0697 € - 0,0627 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 0.9 mm 60.0 mm Fer

10339770

Gamme de prix
0,0497 € - 0,0451 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    60.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 150.0 mm Fer

10339817

Gamme de prix
0,0829 € - 0,079 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré