Menu Rechercher

Des rondelles ventilées inox

En cours de production

Les rondelles ventilées sont utilisées avec des vis ventilées pour contribuer à la libération rapide de gaz de trous taraudés. Les rondelles sont couramment utilisées dans les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de rondelles ventilées en inox est utilisée avec des vis ventilées pour améliorer la vitesse et les performances dans la création de vides dans les enceintes sous vide.

Ces rondelles ventilées sont couramment utilisées pour les machines industrielles ou les composants automobiles.

  • Elle est couramment utilisée dans les systèmes HV et UHV car son évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
  • Produit utilisé avec des boulons, des vis ou d'autres fixations pour améliorer les performances et la durabilité de l'assemblage.
  • Utilisé pour les machines industrielles ou les composants automobiles.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0097.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
11 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 Pour filetage d1 d1 w1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
6.4
1.6
Demander le délai de livraison ici
6.0
M2.5
2.7
0.5
Demander le délai de livraison ici
20.0
M10
10.5
2.0
Demander le délai de livraison ici
5.0
M2
2.2
0.3
Demander le délai de livraison ici
24.0
M12
13.0
2.5
Demander le délai de livraison ici
37.0
M20
21.0
3.0
Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
5.3
1.0
Demander le délai de livraison ici
30.0
M16
17.0
3.0
Demander le délai de livraison ici
7.0
M3
3.2
0.5
Demander le délai de livraison ici
16.0
M8
8.4
1.6
Demander le délai de livraison ici
9.0
M4
4.3
0.8
Rondelle ventilée M6 6.4 Acier inox 303

20219598


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M6
  • d1
    6.4
  • d2
    12.0
  • w1
    1.6
  • Matière
    Acier inox 303
Rondelle ventilée M2.5 2.7 Acier inox 303

20219550


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M2.5
  • d1
    2.7
  • d2
    6.0
  • w1
    0.5
  • Matière
    Acier inox 303
Rondelle ventilée M10 10.5 Acier inox 303

20219611


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M10
  • d1
    10.5
  • d2
    20.0
  • w1
    2.0
  • Matière
    Acier inox 303
Rondelle ventilée M2 2.2 Acier inox 303

20219543


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M2
  • d1
    2.2
  • d2
    5.0
  • w1
    0.3
  • Matière
    Acier inox 303
Rondelle ventilée M12 13.0 Acier inox 303

20219628


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M12
  • d1
    13.0
  • d2
    24.0
  • w1
    2.5
  • Matière
    Acier inox 303
Rondelle ventilée M20 21.0 Acier inox 303

20219789


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M20
  • d1
    21.0
  • d2
    37.0
  • w1
    3.0
  • Matière
    Acier inox 303
Rondelle ventilée M5 5.3 Acier inox 303

20219581


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M5
  • d1
    5.3
  • d2
    10.0
  • w1
    1.0
  • Matière
    Acier inox 303
Rondelle ventilée M16 17.0 Acier inox 303

20219772


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M16
  • d1
    17.0
  • d2
    30.0
  • w1
    3.0
  • Matière
    Acier inox 303
Rondelle ventilée M3 3.2 Acier inox 303

20219567


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M3
  • d1
    3.2
  • d2
    7.0
  • w1
    0.5
  • Matière
    Acier inox 303
Rondelle ventilée M8 8.4 Acier inox 303

20219604


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M8
  • d1
    8.4
  • d2
    16.0
  • w1
    1.6
  • Matière
    Acier inox 303
Rondelle ventilée M4 4.3 Acier inox 303

20219574


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M4
  • d1
    4.3
  • d2
    9.0
  • w1
    0.8
  • Matière
    Acier inox 303