Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Matière: Alliage acier chrome Couleur: Jaune, Rouge, Bleu, Vert Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Déviation de fonctionnement maximale | Raideur de ressort | Couleur | Ø trou | Déviation maximale | Force maximale | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4377 € - 2,4377 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
80.7 Nmm
80.7 Nmm
|
Vert
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
1420.0 N
1420.0 N
|
Light Duty
|
||
| 6,3983 € - 6,3983 € | Demander le délai de livraison ici |
4.803 in
122.0 mm
|
1.0 Nmm
1.0 Nmm
|
Vert
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
185.0 N
185.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1,4357 € - 1,4357 € | Demander le délai de livraison ici |
1.402 in
35.6 mm
|
4.7 Nmm
4.7 Nmm
|
Vert
|
0.492 in
12.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
270.0 N
270.0 N
|
Light Duty
|
||
| 4,9647 € - 4,9647 € | Demander le délai de livraison ici |
1.008 in
25.6 mm
|
55.1 Nmm
55.1 Nmm
|
Vert
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
2257.0 N
2257.0 N
|
Light Duty
|
||
| 13,0785 € - 13,0785 € | Demander le délai de livraison ici |
2.803 in
71.2 mm
|
17.6 Nmm
17.6 Nmm
|
Vert
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.437 in
112.7 mm
|
1986.0 N
1986.0 N
|
Light Duty
|
||
| 5,3145 € - 5,3145 € | Demander le délai de livraison ici |
1.795 in
45.6 mm
|
18.6 Nmm
18.6 Nmm
|
Vert
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.421 in
61.5 mm
|
1141.0 N
1141.0 N
|
Light Duty
|
||
| 4,4513 € - 4,4513 € | Demander le délai de livraison ici |
0.693 in
17.6 mm
|
83.2 Nmm
83.2 Nmm
|
Vert
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
2305.0 N
2305.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1,271 € - 1,271 € | Demander le délai de livraison ici |
1.008 in
25.6 mm
|
12.7 Nmm
12.7 Nmm
|
Vert
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.539 in
39.1 mm
|
496.0 N
496.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1,3098 € - 1,3098 € | Demander le délai de livraison ici |
0.803 in
20.4 mm
|
6.3 Nmm
6.3 Nmm
|
Vert
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
182.0 N
182.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,96 € - 0,96 € | Demander le délai de livraison ici |
1.197 in
30.4 mm
|
4.3 Nmm
4.3 Nmm
|
Vert
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
184.0 N
184.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1,5013 € - 1,5013 € | Demander le délai de livraison ici |
1.197 in
30.4 mm
|
5.9 Nmm
5.9 Nmm
|
Vert
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
292.0 N
292.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1,5282 € - 1,5282 € | Demander le délai de livraison ici |
0.803 in
20.4 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
Vert
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
470.0 N
470.0 N
|
Light Duty
|
||
| 9,8078 € - 9,8078 € | Demander le délai de livraison ici |
1.606 in
40.8 mm
|
48.6 Nmm
48.6 Nmm
|
Vert
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.024 in
51.4 mm
|
2497.0 N
2497.0 N
|
Light Duty
|
||
| 27,7008 € - 27,7008 € | Demander le délai de livraison ici |
4.803 in
122.0 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
Vert
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
2412.0 N
2412.0 N
|
Light Duty
|
||
| 13,1948 € - 13,1948 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
Vert
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.535 in
89.8 mm
|
2135.0 N
2135.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1,2129 € - 1,2129 € | Demander le délai de livraison ici |
0.598 in
15.2 mm
|
34.4 Nmm
34.4 Nmm
|
Vert
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
712.0 N
712.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1,3765 € - 1,3765 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
Bleu
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
646.0 N
646.0 N
|
Light Duty
|
||
| 2,9317 € - 2,9317 € | Demander le délai de livraison ici |
1.606 in
40.8 mm
|
13.3 Nmm
13.3 Nmm
|
Bleu
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
701.0 N
701.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 21,9299 € - 21,9299 € | Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
18.9 Nmm
18.9 Nmm
|
Vert
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.134 in
130.4 mm
|
2461.0 N
2461.0 N
|
Light Duty
|
||
| 39,984 € - 39,984 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
63.1 Nmm
63.1 Nmm
|
Vert
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.315 in
84.2 mm
|
5311.0 N
5311.0 N
|
Light Duty
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer