Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les doigts d'indexage à bride d'Essentra possèdent une bride avec trous de vis pour une meilleure fixation. Ils conviennent parfaitement pour une utilisation avec des matériaux de faible épaisseur.
Séries: SR6571
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur de plaque compatible | Force finale d'extrémité | Distance du trou de montage | Largeur de base | Longueur de la base | Force d'extrémité initiale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
25.0 N
25.0 N
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
|||
| 59 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
21.0 N
21.0 N
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
|||
| 10270974 | 94 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.177 in
4.5 mm
|
24.0 N
24.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
|||
| 8 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
25.0 N
25.0 N
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
21.0 N
21.0 N
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
|||
| 22,3171 € - 22,3171 € | 4 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 22 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
22.0 N
22.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
|||
| 23 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|
|||
| 10,0532 € - 10,0532 € | 1 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
21.0 N
21.0 N
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
||
| 46 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
24.0 N
24.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
|||
| 13,4735 € - 13,4735 € | 320 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
25.0 N
25.0 N
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
| 180 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
24.0 N
24.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
|||
| 10196991 | 2 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
22.0 N
22.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
| 67 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
3.0 N
3.0 N
|
|||
| 10 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
22.0 N
22.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
3.0 N
3.0 N
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer