Menu Rechercher

Doigts d’indexage - À verrouillage et sans verrouillage

En stock

Les doigts d'indexage filetés non verrouillants permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Ils servent à placer, positionner, indexer et sécuriser dans le cadre d'applications comme les équipements sportifs, médicaux, le matériel de restauration, les convoyeurs, etc.

Séries: SR5408 ,SR6564, SR6565

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Force finale d'extrémité Taille du filetage du corps Longueur de boulon Type de verrouillage de la poignée Ø tête Force d'extrémité initiale Ajouter au panier
10,3976 € - 10,3976 € Demander le délai de livraison ici
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Frein
28.0 mm
10.0 N
28 En stock
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Frein
25.0 mm
6.00 N
7,0745 € - 7,0745 € 735 En stock
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Frein
12.0 mm
3.00 N
8,0718 € - 8,0718 € Demander le délai de livraison ici
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Frein
28.0 mm
10.00 N
71 En stock
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Sans verrouillage
28.0 mm
10.00 N
11 En stock
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Frein
21.0 mm
5.00 N
19 En stock
27.5 mm
12.0 N
M8 x 1
5.0 mm
Frein
21.0 mm
4.0 N
8,2922 € - 8,2922 € Demander le délai de livraison ici
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Frein
28.0 mm
10.00 N
336 En stock
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Frein
12.0 mm
3.00 N
6,9095 € - 6,9095 € 233 En stock
27.5 mm
12.00 N
M8 x 1
5.0 mm
Frein
21.0 mm
4.00 N
7,9294 € - 7,9294 € 550 En stock
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Sans verrouillage
21.0 mm
4.00 N
2 En stock
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Frein
33.0 mm
11.00 N
745 En stock
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Position de repos
18.2 mm
4.00 N
50 En stock
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Frein
25.0 mm
6.00 N
7,6557 € - 7,6557 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Sans verrouillage
16.0 mm
5.00 N
22 En stock
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Frein
16.0 mm
5.00 N
20 En stock
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Sans verrouillage
33.0 mm
11.0 N
20 En stock
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Frein
25.0 mm
6.00 N
130 En stock
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Frein
16.0 mm
5.00 N
689 En stock
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sans verrouillage
12.0 mm
3.00 N
  • sur 6
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 x 1.5

10645116

Gamme de prix
10,3976 € - 10,3976 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.0 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M16 PA Noir

10196434


Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur de boulon
    20.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    22.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Longueur totale
    68.0 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

10196359

Gamme de prix
7,0745 € - 7,0745 €

Niveaux de stock
735 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    33.0 mm
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 x 1.5 PA Noir

10628584

Gamme de prix
8,0718 € - 8,0718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.00 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 PA Noir

10195901


Niveaux de stock
71 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.00 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M12 x 1.5 PA Noir

10196618


Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur de boulon
    16.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Longueur totale
    55.0 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M8 x 1.0

10196076


Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.0
  • Longueur de boulon
    5.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.0 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.5 mm
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 x 1.5 PA Noir

10628621

Gamme de prix
8,2922 € - 8,2922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.00 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

10196564


Niveaux de stock
336 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    33.0 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M8 x 1.0 PA Noir

10195819

Gamme de prix
6,9095 € - 6,9095 €

Niveaux de stock
233 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.0
  • Longueur de boulon
    5.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.5 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M8 PA Noir

10196045

Gamme de prix
7,9294 € - 7,9294 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur de boulon
    5.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.5 mm
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 PA Noir

10196205


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.0 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 18.2 mm M10 x 1.0 Acier Gris

10280836


Niveaux de stock
745 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Force finale d'extrémité
    9.00 N
  • Ø tête
    18.2 mm
  • Longueur totale
    30.4 mm
  • Matière du corps
    Alliage zinc
Doigt d’indexage 25.0 mm M10 PA Noir

10196106


Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    16.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 PA Noir

10196274

Gamme de prix
7,6557 € - 7,6557 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur de boulon
    16.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 PA Noir

10196380


Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur de boulon
    13.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    43.5 mm
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 x 1.5

10196175


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.0 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M16 x 1.5 PA Noir

10196632


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur de boulon
    20.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    22.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Longueur totale
    68.0 mm
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 PA Noir

10196397


Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur de boulon
    13.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    43.5 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

10196465


Niveaux de stock
689 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    12.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    30.5 mm