Menu Rechercher

Doigts d’indexage - À verrouillage et sans verrouillage

En stock

Les doigts d'indexage filetés non verrouillants permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Ils servent à placer, positionner, indexer et sécuriser dans le cadre d'applications comme les équipements sportifs, médicaux, le matériel de restauration, les convoyeurs, etc.

Séries: SR5408 ,SR6564, SR6565

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Force finale d'extrémité Taille du filetage du corps Longueur de boulon Type de verrouillage de la poignée Ø tête Force d'extrémité initiale Ajouter au panier
13,7698 € - 13,7698 € Demander le délai de livraison ici
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Frein
33.0 mm
11 N
3 En stock
61.0 mm
20.00 N
M12 x 1.5
Sans verrouillage
25.0 mm
11.00 N
20 En stock
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Sans verrouillage
33.0 mm
11.0 N
1 En stock
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Frein
21.0 mm
5.00 N
82 En stock
51.0 mm
17.00 N
M10 x 1
Sans verrouillage
21.0 mm
8.00 N
8 En stock
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Sans verrouillage
33.0 mm
11.00 N
18 En stock
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Sans verrouillage
33.0 mm
11.0 N
Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Frein
25.0 mm
6.00 N
7,6557 € - 7,6557 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Sans verrouillage
16.0 mm
5.00 N
11 En stock
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Sans verrouillage
25.0 mm
6.00 N
131 En stock
26.5 mm
7.0 N
M10
8.0 mm
Sans verrouillage
17.5 mm
1.00 N
235 En stock
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Frein
12.0 mm
3.00 N
7,9294 € - 7,9294 € 550 En stock
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Sans verrouillage
21.0 mm
4.00 N
Demander le délai de livraison ici
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Position de repos
18.2 mm
4.00 N
689 En stock
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sans verrouillage
12.0 mm
3.00 N
180 En stock
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Frein
16.0 mm
5.00 N
7,8053 € - 7,8053 € Demander le délai de livraison ici
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Frein
12.0 mm
3.00 N
10 En stock
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Sans verrouillage
33.0 mm
11.0 N
8,0718 € - 8,0718 € Demander le délai de livraison ici
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Frein
28.0 mm
10.00 N
19 En stock
27.5 mm
12.0 N
M8 x 1
5.0 mm
Frein
21.0 mm
4.0 N
  • sur 6
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 PA Noir

10624869

Gamme de prix
13,7698 € - 13,7698 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.0 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M12 x 1.5 Acier Noir

10270677


Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Force finale d'extrémité
    20.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Longueur totale
    61.0 mm
  • Finition
    Mat
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 x 1.5

10196175


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.0 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M12 x 1.5 PA Noir

10196618


Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur de boulon
    16.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Longueur totale
    55.0 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M10 x 1.0 PA Noir

10270660


Niveaux de stock
82 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Force finale d'extrémité
    17.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Longueur totale
    51.0 mm
  • Finition
    Mat
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 x 1.5 PA Noir

10196021


Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.00 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 PA Noir

10196168


Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.0 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M10 x 1.0 PA Noir

10195895


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    16.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 PA Noir

10196274

Gamme de prix
7,6557 € - 7,6557 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur de boulon
    16.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M10 x 1.0 PA Noir

10195888


Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    16.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
Doigt d’indexage 17.5 mm Aluminium Noir

10281079


Niveaux de stock
131 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    8.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    7.0 N
  • Ø tête
    17.5 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    18.5 mm
  • Longueur totale
    26.5 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

10196557


Niveaux de stock
235 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    32.5 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M8 PA Noir

10196045

Gamme de prix
7,9294 € - 7,9294 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur de boulon
    5.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.5 mm
Doigt d’indexage 18.2 mm M10 x 1.0 Acier inoxydable Gris

10280874


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Force finale d'extrémité
    9.00 N
  • Ø tête
    18.2 mm
  • Longueur totale
    30.4 mm
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

10196465


Niveaux de stock
689 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    12.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    30.5 mm
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 PA Noir

10196397


Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur de boulon
    13.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    43.5 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 x 0.75 PA Noir

10634417

Gamme de prix
7,8053 € - 7,8053 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6 x 0.75
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    32.5 mm
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 PA Noir

10196199


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.0 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 x 1.5 PA Noir

10628584

Gamme de prix
8,0718 € - 8,0718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.00 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M8 x 1.0

10196076


Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.0
  • Longueur de boulon
    5.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.0 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.5 mm