Menu Rechercher

Doigts d’indexage - À verrouillage et sans verrouillage

En stock

Les doigts d'indexage filetés non verrouillants permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Ils servent à placer, positionner, indexer et sécuriser dans le cadre d'applications comme les équipements sportifs, médicaux, le matériel de restauration, les convoyeurs, etc.

Séries: SR5408 ,SR6564, SR6565

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Force finale d'extrémité Taille du filetage du corps Longueur de boulon Type de verrouillage de la poignée Ø tête Force d'extrémité initiale Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
47.5 mm
35.0 N
16 x 1.5
10.0 mm
Frein
33.0 mm
11.00 N
9,6729 € - 9,6729 € 168 En stock
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Frein
18.0 mm
5.00 N
19,2597 € - 19,2597 € 25 En stock
55.0 mm
25.00 N
M16 x 1.5
Sans verrouillage
31.0 mm
10.00 N
8,4665 € - 8,4665 € 169 En stock
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Frein
18.0 mm
5.00 N
10,7922 € - 10,7922 € 38 En stock
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Sans verrouillage
33.0 mm
11.00 N
11,1325 € - 11,1325 € 20 En stock
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Sans verrouillage
28.0 mm
10.0 N
6,9751 € - 6,9751 € 59 En stock
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sans verrouillage
12.0 mm
3.00 N
10195796 Demander le délai de livraison ici
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Frein
21.0 mm
4.00 N
10 En stock
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Frein
28.0 mm
10.00 N
Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Frein
25.0 mm
6.0 N
Demander le délai de livraison ici
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Position de repos
18.2 mm
4.00 N
11 En stock
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Sans verrouillage
25.0 mm
6.00 N
25 En stock
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Frein
25.0 mm
6.0 N
10 En stock
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Frein
12.0 mm
3.00 N
3 En stock
61.0 mm
20.00 N
M12 x 1.5
Sans verrouillage
25.0 mm
11.00 N
10,6015 € - 10,6015 € Demander le délai de livraison ici
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Sans verrouillage
28.0 mm
10.0 N
28 En stock
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Sans verrouillage
16.0 mm
5.00 N
Demander le délai de livraison ici
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Sans verrouillage
18.2 mm
2.00 N
10 En stock
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Frein
16.0 mm
5.00 N
10 En stock
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Sans verrouillage
33.0 mm
11.00 N
  • sur 6
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 x 1.5

10196229


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.0 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 18.0 mm M10 x 1.0 PA Noir

10196571

Gamme de prix
9,6729 € - 9,6729 €

Niveaux de stock
168 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur de boulon
    13.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Longueur totale
    46.0 mm
Doigt d’indexage 31.0 mm M16 x 1.5 Acier Noir

10270646

Gamme de prix
19,2597 € - 19,2597 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Force finale d'extrémité
    25.00 N
  • Ø tête
    31.0 mm
  • Longueur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Mat
Doigt d’indexage 18.0 mm M10 PA Noir

10196403

Gamme de prix
8,4665 € - 8,4665 €

Niveaux de stock
169 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    17.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Longueur totale
    52.0 mm
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 x 1.5 PA Noir

10195987

Gamme de prix
10,7922 € - 10,7922 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.00 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 x 1.5

10196137

Gamme de prix
11,1325 € - 11,1325 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.0 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

10196243

Gamme de prix
6,9751 € - 6,9751 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    12.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    30.5 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M8 PA Noir

10195796


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur de boulon
    5.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.5 mm
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 PA Noir

10195949


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.00 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
Doigt d’indexage goupille M10 x 1 6.0 mm 16.0 N PA

10235317


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    16.0 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
Doigt d’indexage 18.2 mm M10 x 1.0 Acier inoxydable Gris

10280874


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Force finale d'extrémité
    9.00 N
  • Ø tête
    18.2 mm
  • Longueur totale
    30.4 mm
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Doigt d’indexage 25.0 mm M10 x 1.0 PA Noir

10195888


Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    16.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M10 x 1.0

10196120


Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    16.0 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

10196342


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    32.5 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M12 x 1.5 Acier Noir

10270677


Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Force finale d'extrémité
    20.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Longueur totale
    61.0 mm
  • Finition
    Mat
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 x 1.5

10628546

Gamme de prix
10,6015 € - 10,6015 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.0 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 x 1.0 PA Noir

10196250


Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.0
  • Longueur de boulon
    16.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    39.5 mm
Doigt d’indexage 18.2 mm M10 x 1.0 Acier inoxydable Gris

10280867


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Force finale d'extrémité
    9.00 N
  • Ø tête
    18.2 mm
  • Longueur totale
    30.4 mm
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 x 1.0 PA Noir

10196595


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.0
  • Longueur de boulon
    13.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    43.5 mm
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 PA Noir

10196007


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.00 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm