Les doigts d'indexage filetés non verrouillants permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Ils servent à placer, positionner, indexer et sécuriser dans le cadre d'applications comme les équipements sportifs, médicaux, le matériel de restauration, les convoyeurs, etc.
Séries: SR5408 ,SR6564, SR6565
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Force finale d'extrémité | Taille du filetage du corps | Longueur de boulon | Type de verrouillage de la poignée | Ø tête | Force d'extrémité initiale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 En stock |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Frein
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
286 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Sans verrouillage
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
|||
9,8379 € - 9,8379 € | 36 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Frein
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
7,9294 € - 7,9294 € | 7 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
7,8853 € - 7,8853 € | 63 En stock |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
24 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
|||
464 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
|||
8 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sans verrouillage
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
|||
3 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Frein
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
|||
78 En stock |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Frein
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
|||
8,0718 € - 8,0718 € | Demander le délai de livraison ici |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Frein
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
8,2697 € - 8,2697 € | 27 En stock |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Frein
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
20 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Frein
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
|||
27 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Frein
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|||
10,8035 € - 10,8035 € | 40 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Frein
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
26 En stock |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Frein
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
|||
20 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Frein
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
|||
7,8053 € - 7,8053 € | Demander le délai de livraison ici |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Frein
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
10,3976 € - 10,3976 € | Demander le délai de livraison ici |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Frein
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
7,0745 € - 7,0745 € | 735 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Frein
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer