Menu Rechercher

Doigts d’indexage - À verrouillage et sans verrouillage

En stock

Les doigts d'indexage filetés non verrouillants permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Ils servent à placer, positionner, indexer et sécuriser dans le cadre d'applications comme les équipements sportifs, médicaux, le matériel de restauration, les convoyeurs, etc.

Séries: SR5408 ,SR6564, SR6565

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Force finale d'extrémité Taille du filetage du corps Longueur de boulon Type de verrouillage de la poignée Ø tête Force d'extrémité initiale Ajouter au panier
28 En stock
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Frein
25.0 mm
6.00 N
20 En stock
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Frein
33.0 mm
11.00 N
18 En stock
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Frein
21.0 mm
6.00 N
661 En stock
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Sans verrouillage
18.2 mm
4.00 N
549 En stock
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Sans verrouillage
21.0 mm
4.00 N
45 En stock
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Frein
25.0 mm
6.00 N
Demander le délai de livraison ici
39.4 mm
9.00 N
M12 x 1.75
Position de repos
24.0 mm
4.00 N
7,831 € - 7,831 € 26 En stock
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Sans verrouillage
25.0 mm
6.00 N
7,831 € - 7,831 € 25 En stock
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Frein
25.0 mm
6.00 N
20 En stock
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Frein
33.0 mm
11.00 N
6,9095 € - 6,9095 € 233 En stock
27.5 mm
12.00 N
M8 x 1
5.0 mm
Frein
21.0 mm
4.00 N
8,2922 € - 8,2922 € Demander le délai de livraison ici
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Frein
28.0 mm
10.00 N
60 En stock
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Frein
25.0 mm
6.00 N
10196335 Demander le délai de livraison ici
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Frein
12.0 mm
3.00 N
10,704 € - 10,704 € 158 En stock
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Sans verrouillage
25.0 mm
6.00 N
39 En stock
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Frein
21.0 mm
5.00 N
18 En stock
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Sans verrouillage
33.0 mm
11.0 N
Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Frein
25.0 mm
6.00 N
10 En stock
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Sans verrouillage
18.0 mm
5.00 N
2 En stock
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Sans verrouillage
21.0 mm
6.00 N
  • sur 6
Doigt d’indexage 25.0 mm M16 PA Noir

10196434


Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur de boulon
    20.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    22.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Longueur totale
    68.0 mm
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 x 1.5 PA Noir

10195994


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.00 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M12 PA Noir

10196625


Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur de boulon
    20.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    22.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
Doigt d’indexage 18.2 mm M10 x 1.0 Acier Gris

10280829


Niveaux de stock
661 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Force finale d'extrémité
    9.00 N
  • Ø tête
    18.2 mm
  • Longueur totale
    30.4 mm
  • Matière du corps
    Alliage zinc
Doigt d’indexage 21.0 mm PA Noir

10195789


Niveaux de stock
549 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur de boulon
    5.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.5 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M10 x 1.0 PA Noir

10195857


Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    16.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
Doigt d’indexage 24.0 mm M12 x 1.75 Acier Gris

10280850


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Force finale d'extrémité
    9.00 N
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Longueur totale
    39.4 mm
  • Matière du corps
    Alliage zinc
Doigt d’indexage 25.0 mm M10 x 1.0 PA Noir

10195840

Gamme de prix
7,831 € - 7,831 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    16.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M10 PA Noir

10195833

Gamme de prix
7,831 € - 7,831 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    16.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 PA Noir

10195970


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.00 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M8 x 1.0 PA Noir

10195819

Gamme de prix
6,9095 € - 6,9095 €

Niveaux de stock
233 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.0
  • Longueur de boulon
    5.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.5 mm
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 x 1.5 PA Noir

10628621

Gamme de prix
8,2922 € - 8,2922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.00 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M10 PA Noir

10196106


Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    16.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

10196335


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    32.5 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M16 x 1.5 PA Noir

10196328

Gamme de prix
10,704 € - 10,704 €

Niveaux de stock
158 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur de boulon
    24.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    22.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M12 PA Noir

10196410


Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur de boulon
    16.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Longueur totale
    55.0 mm
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 PA Noir

10196168


Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.0 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M10 x 1.0 PA Noir

10195895


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    16.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
Doigt d’indexage 18.0 mm M10 PA Noir

10196519


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    20.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Longueur totale
    49.0 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M12 PA Noir

10196533


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur de boulon
    24.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    22.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Longueur totale
    59.0 mm