Les douilles à billes à collerette centrale longue sont utilisées dans les applications de mouvement linéaire pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire. La collerette centrale permet une installation facile et la longueur accrue offre des capacités de charge plus élevées. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage.
Elles disposent d’un faible frottement pour une usure réduite et peuvent également supporter des charges lourdes puisque les paliers répartissent la charge uniformément sur la douille, en minimisant la concentration de la contrainte et en étendant la durée de vie du système. Elles sont dotées de joints d’étanchéité qui contribuent aussi à protéger les composants internes du palier de la poussière et des impuretés.
Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines de conditionnement alimentaire et les processus de fabrication.
Matière: Acier, Acier inoxydable Séries: SRL1730, SRL1733, SRL1732
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d4 | d5 | d6 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | d3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,7536 € - 102,5021 € | Demander le délai de livraison ici |
6.6
|
11.0
|
62.0
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
76.0
|
||
| 177,7643 € - 253,952 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
||
| 113,1247 € - 161,6097 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
8.0
|
35.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
36.0
|
||
| 59,2476 € - 84,6363 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
32.0
|
||
| 43,4052 € - 62,0135 € | Demander le délai de livraison ici |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
32.0
|
||
| 75,1546 € - 107,3667 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
42.0
|
||
| 62,8853 € - 89,8346 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
||
| 47,0967 € - 67,2872 € | Demander le délai de livraison ici |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
20.0
|
||
| 44,4922 € - 63,5526 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
8.0
|
29.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
40.0
|
||
| 42,8993 € - 61,2817 € | Demander le délai de livraison ici |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
28.0
|
||
| 130,5491 € - 186,5034 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
9.5
|
50.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
51.0
|
||
| 51,3156 € - 73,3142 € | Demander le délai de livraison ici |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
20.0
|
||
| 52,9408 € - 75,6281 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
8.0
|
29.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
29.0
|
||
| 193,0255 € - 275,7568 € | Demander le délai de livraison ici |
9.0
|
14.0
|
94.0
|
50.0
|
75.0
|
192.0
|
112.0
|
||
| 39,4016 € - 56,2879 € | Demander le délai de livraison ici |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
28.0
|
||
| 51,5847 € - 73,6909 € | Demander le délai de livraison ici |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
24.0.
|
||
| 89,2642 € - 127,5249 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
32.0
|
||
| 122,2728 € - 174,6754 € | Demander le délai de livraison ici |
9.0
|
14.0
|
80.0
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
98.0
|
||
| 232,9005 € - 332,7119 € | Demander le délai de livraison ici |
11.0
|
17.5
|
112.0
|
60.0
|
90.0
|
211.0
|
134.0
|
||
| 48,7111 € - 69,5796 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
8.0
|
29.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
29.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer