Menu Rechercher

Douilles à billes à collerette

En stock

Ces douilles à billes à collerette sont utilisées dans les applications de mouvement linéaire pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. La collerette de montage permet à la douille d’être facilement montée sur une surface à l’aide de boulons ou de vis. Dans les douilles à billes à collerette longue, la taille accrue leur confère une capacité de charge supérieure et une plus grande stabilité par rapport aux douilles à billes standard de même taille.

Elles disposent d'un faible frottement pour une usure réduite, ainsi qu'une capacité de charge élevée puisque les paliers répartissent la charge uniformément sur la douille, en minimisant la concentration de la contrainte et en étendant la durée de vie du système.

Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines CNC, les systèmes d'assemblage et les processus de fabrication.

  • Faible frottement pour une usure réduite, ainsi qu’une capacité de charge élevée, minimisant ainsi la concentration de la contrainte.
  • Composées d'un boîtier avec une rangée de 4-6 circuits de boules rondes logés dans une cage.
  • La collerette de montage permet à la douille d'être facilement montée sur une surface à l'aide de boulons ou de vis.
Matière: Acier, Acier inoxydable Séries: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Type Ajouter au panier
54,4993 € - 77,8488 € Demander le délai de livraison ici
98.0
9.0
40.0
62.0
80.0
Circular Flange
31,7955 € - 45,428 € Demander le délai de livraison ici
76.0
6.6
30.0
47.0
68.0
Circular Flange
35,5265 € - 50,7478 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
74,8968 € - 106,9895 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.5
25.0
40.0
58.0
Square Flange
33,1998 € - 47,4268 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
24,0055 € - 34,2863 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
12.0
22.0
57.0
Square Flange
144,0023 € - 205,7175 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
51,168 € - 73,103 € Demander le délai de livraison ici
9.0
14.0
40.0
62.0
80.0
Square Flange
80,852 € - 115,497 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
61,623 € - 88,027 € Demander le délai de livraison ici
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
67,4655 € - 96,3808 € Demander le délai de livraison ici
9.0
14.0
50.0
75.0
100.0
Square Flange
19,0548 € - 27,224 € Demander le délai de livraison ici
3.4
6.5
8.0
16.0
45.0
Square Flange
47,0578 € - 67,2298 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
46,576 € - 66,543 € Demander le délai de livraison ici
3.4
6.5
8.0
16.0
45.0
Square Flange
26,363 € - 37,6585 € Demander le délai de livraison ici
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
14,2065 € - 20,295 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
10.0
19.0
29.0
Square Flange
16,277 € - 23,247 € Demander le délai de livraison ici
40.0
4.5
10.0
19.0
29.0
Circular Flange
13,489 € - 19,27 € Demander le délai de livraison ici
40.0
4.5
10.0
19.0
29.0
Circular Flange
18,3988 € - 26,281 € Demander le délai de livraison ici
3.4
6.5
6.0
12.0
19.0
Square Flange
232,8083 € - 332,5818 € Demander le délai de livraison ici
134.0
11.0
60.0
90.0
211.0
Square Flange
  • sur 6
Bague à boule linéaire Circular Flange 40.0 62.0 80.0 Acier

20156350

Gamme de prix
77,8488 € - 54,4993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Bague à boule linéaire Circular Flange 30.0 47.0 68.0 Acier

20156329

Gamme de prix
45,428 € - 31,7955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 32.0 Acier inoxydable

20156589

Gamme de prix
50,7478 € - 35,5265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 58.0 Acier inoxydable

20156787

Gamme de prix
106,9895 € - 74,8968 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bague à boule linéaire Square Flange 20.0 32.0 80.0 Acier

20156756

Gamme de prix
47,4268 € - 33,1998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bague à boule linéaire Bride carrée 12.0 22.0 57.0 Acier

20156626

Gamme de prix
34,2863 € - 24,0055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier inoxydable

20156817

Gamme de prix
205,7175 € - 144,0023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bague à boule linéaire Square Flange 40.0 62.0 80.0 Acier

20156879

Gamme de prix
73,103 € - 51,168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    9.0
  • d4
    14.0
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20156732

Gamme de prix
115,497 € - 80,852 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bague à boule linéaire Square Flange 25.0 40.0 112.0 Acier

20156831

Gamme de prix
88,027 € - 61,623 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire Square Flange 50.0 75.0 100.0 Acier

20156893

Gamme de prix
96,3808 € - 67,4655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3 tol. h4
    9.0
  • d4
    14.0
Bague à boule linéaire Square Flange 8.0 16.0 45.0 Acier

20156985

Gamme de prix
27,224 € - 19,0548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Bague à boule linéaire Square Flange 25.0 40.0 112.0 Acier

20156824

Gamme de prix
67,2298 € - 47,0578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bague à boule linéaire 8.0 16.0 45.0 Acier inoxydable

20156961

Gamme de prix
66,543 € - 46,576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 32.0 Acier inoxydable

20156053

Gamme de prix
37,6585 € - 26,363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire Square Flange 10.0 19.0 29.0 Acier

20157487

Gamme de prix
20,295 € - 14,2065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 10.0 19.0 29.0 Acier inoxydable

20157500

Gamme de prix
23,247 € - 16,277 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire Circular Flange 10.0 19.0 29.0 Acier

20157463

Gamme de prix
19,27 € - 13,489 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 6.0 12.0 19.0 Acier inoxydable

20157517

Gamme de prix
26,281 € - 18,3988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Bague à boule linéaire Square Flange 60.0 90.0 211.0 Acier

20157784

Gamme de prix
332,5818 € - 232,8083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0