Menu Rechercher

Douilles à billes à collerette

En stock

Ces douilles à billes à collerette sont utilisées dans les applications de mouvement linéaire pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. La collerette de montage permet à la douille d’être facilement montée sur une surface à l’aide de boulons ou de vis. Dans les douilles à billes à collerette longue, la taille accrue leur confère une capacité de charge supérieure et une plus grande stabilité par rapport aux douilles à billes standard de même taille.

Elles disposent d'un faible frottement pour une usure réduite, ainsi qu'une capacité de charge élevée puisque les paliers répartissent la charge uniformément sur la douille, en minimisant la concentration de la contrainte et en étendant la durée de vie du système.

Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines CNC, les systèmes d'assemblage et les processus de fabrication.

  • Faible frottement pour une usure réduite, ainsi qu’une capacité de charge élevée, minimisant ainsi la concentration de la contrainte.
  • Composées d'un boîtier avec une rangée de 4-6 circuits de boules rondes logés dans une cage.
  • La collerette de montage permet à la douille d'être facilement montée sur une surface à l'aide de boulons ou de vis.
Matière: Acier, Acier inoxydable Séries: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Type Ajouter au panier
22,6115 € - 32,308 € Demander le délai de livraison ici
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Circular Flange
70,7558 € - 101,0855 € Demander le délai de livraison ici
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Long Version, Circular Flange
45,797 € - 65,4258 € Demander le délai de livraison ici
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
63,4885 € - 90,7023 € Demander le délai de livraison ici
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
120,6528 € - 172,3538 € Demander le délai de livraison ici
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
96,7805 € - 138,252 € Demander le délai de livraison ici
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
45,0078 € - 64,2983 € Demander le délai de livraison ici
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Long Version, Circular Flange
37,8943 € - 54,1405 € Demander le délai de livraison ici
46.0
4.5
16.0
26.0
36.0
Circular Flange
27,4905 € - 39,2678 € Demander le délai de livraison ici
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Circular Flange
  • sur 6
Bague à boule linéaire Circular Flange 12.0 22.0 57.0 Acier

20156107

Gamme de prix
32,308 € - 22,6115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 70.0 Acier inoxydable

20156152

Gamme de prix
101,0855 € - 70,7558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 45.0 Acier inoxydable

20156190

Gamme de prix
65,4258 € - 45,797 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 58.0 Acier inoxydable

20156268

Gamme de prix
90,7023 € - 63,4885 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier inoxydable

20156299

Gamme de prix
172,3538 € - 120,6528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier inoxydable

20156282

Gamme de prix
138,252 € - 96,7805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 57.0 Acier inoxydable

20156084

Gamme de prix
64,2983 € - 45,0078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 36.0 Acier inoxydable

20156121

Gamme de prix
54,1405 € - 37,8943 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire Circular Flange 16.0 26.0 70.0 Acier

20156169

Gamme de prix
39,2678 € - 27,4905 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5