Menu Rechercher

Douilles à billes ouvertes

En cours de production

Ces douilles à billes ouvertes sont employées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire, permettant un positionnement et un contrôle de mouvement précis. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. Ces billes sont en contact direct avec l’arbre linéaire, une tige cylindrique le long de laquelle la douille glisse, fournissant un faible frottement et une capacité de charge élevée.

Elles sont généralement utilisées avec un rail de support d’arbre. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C. Idéales pour une utilisation dans les applications telles que les équipements automobiles, les poinçonneuses et les machines à imprimer.

  • Composées d'un boîtier avec une rangée de 4-6 circuits de boules rondes logés dans une cage.
  • Généralement utilisées avec un rail de support d'arbre.
  • Elle peut supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C.
  • Idéales pour une utilisation dans les applications telles que les équipements automobiles, les poinçonneuses et les machines à imprimer.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1710, SRL1707

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
12 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Ajouter au panier
34,44 € - 49,2062 € Demander le délai de livraison ici
60.6
40.0
62.0
2.15
80.0
59.0
16.8
65,2423 € - 93,2033 € Demander le délai de livraison ici
101.7
60.0
90.0
3.15
125.0
86.5
27.2
46,3972 € - 66,2863 € Demander le délai de livraison ici
77.6
50.0
75.0
2.65
100.0
72.0
21.0
8,201 € - 11,7096 € Demander le délai de livraison ici
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
7.3
20,4272 € - 29,1879 € Demander le délai de livraison ici
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
7.5
12,6245 € - 18,038 € Demander le délai de livraison ici
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
10.0
14,5617 € - 20,804 € Demander le délai de livraison ici
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
10.0
Demander le délai de livraison ici
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
12.5
Demander le délai de livraison ici
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
10.0
19,2757 € - 27,5413 € Demander le délai de livraison ici
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
12.5
36,8293 € - 52,6071 € Demander le délai de livraison ici
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
10.0
24,1941 € - 34,5692 € Demander le délai de livraison ici
52.1
30.0
47.0
1.85
68.0
44.5
12.5
Douille à billes ouverte 40.0 62.0 80.0 Acier

20155834

Gamme de prix
49,2062 € - 34,44 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3
    59.0
  • l2
    60.6
Douille à billes ouverte 60.0 90.0 125.0 Acier

20155957

Gamme de prix
93,2033 € - 65,2423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3
    86.5
  • l2
    101.7
Douille à billes ouverte 50.0 75.0 100.0 Acier

20155896

Gamme de prix
66,2863 € - 46,3972 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3
    72.0
  • l2
    77.6
Douille à billes ouverte 12.0 22.0 32.0 Acier

20155469

Gamme de prix
11,7096 € - 8,201 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Douille à billes ouverte 12.0 22.0 32.0 Acier inoxydable

20157357

Gamme de prix
29,1879 € - 20,4272 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Douille à billes ouverte 16.0 26.0 36.0 Acier

20155568

Gamme de prix
18,038 € - 12,6245 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Douille à billes ouverte 20.0 32.0 45.0 Acier

20155650

Gamme de prix
20,804 € - 14,5617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Douille à billes ouverte 25.0 40.0 58.0 Acier inoxydable

20157388


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Douille à billes ouverte 16.0 26.0 36.0 Acier inoxydable

20157364


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Douille à billes ouverte 25.0 40.0 58.0 Acier

20155759

Gamme de prix
27,5413 € - 19,2757 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Douille à billes ouverte 20.0 32.0 45.0 Acier inoxydable

20157371

Gamme de prix
52,6071 € - 36,8293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Douille à billes ouverte 30.0 47.0 68.0 Acier

20155797

Gamme de prix
34,5692 € - 24,1941 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3
    44.5
  • l2
    52.1