Les douilles de localisation fonctionnent de pair avec les fixations One-Touch au positionnement et à l’alignement précis de composants. Elles offrent un moyen sûr et précis de trouver et de maintenir des objets en place.
Elles sont censées offrir un emplacement précis et exact et un maintien d’objets en place, ainsi qu’une fixation de panneau et de couvercle sécurisée. Les douilles de serrage, par ailleurs, peuvent servir de récepteurs pour les fixations One-Touch. Ces dernières peuvent être installées sans avoir besoin de douilles.
Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles résistent à des températures pouvant atteindre 180 C et peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SR33949, SR33948, SR33956, SR33920
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | Matière | Pour épaisseur de panneau | d1 | Type | m1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,9423 € - 46,5863 € | Demander le délai de livraison ici |
21.0
|
Acier inoxydable
|
|
32.0
|
Thin Plate
|
|
||
| 27,5725 € - 36,7668 € | Demander le délai de livraison ici |
5.0
|
Acier inoxydable
|
|
25.0
|
Flush Fit
|
|
||
| 10,4755 € - 13,9708 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
Acier inoxydable
|
|
10.0
|
Bush
|
|
||
| 28,495 € - 37,9968 € | Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
Acier inoxydable
|
|
25.0
|
Thin Plate
|
|
||
| 21,156 € - 28,208 € | Demander le délai de livraison ici |
21.0
|
Acier
|
|
32.0
|
Thin Plate
|
|
||
| 31,2625 € - 41,6765 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
Acier inoxydable
|
|
32.0
|
Flush Fit
|
|
||
| 19,3008 € - 25,7378 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
Acier
|
|
32.0
|
Flush Fit
|
|
||
| 16,6563 € - 22,2015 € | Demander le délai de livraison ici |
5.0
|
Acier
|
|
25.0
|
Flush Fit
|
|
||
| 8,569 € - 11,4185 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
Acier inoxydable
|
|
6.0
|
Bush
|
|
||
| 7,462 € - 9,9528 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
Acier
|
|
10.0
|
Bush
|
|
||
| 5,8938 € - 7,8515 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
Acier
|
|
6.0
|
Bush
|
|
||
| 16,2873 € - 21,7095 € | Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
Acier
|
|
25.0
|
Thin Plate
|
|
||
| 9,676 € - 12,8945 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
Acier inoxydable
|
|
16.0
|
One-Touch
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer