Les écrous à billes et à brides constituent un composant essentiel des assemblages de vis à billes. Ce sont des composants mécaniques de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire. Ces écrous, comme leur nom l’indique, comprennent une bride qui est un bord plat saillant qui ressort de l’écrou et offre un soutien supplémentaire et facilite l’installation.
Ils sont utilisés en combinaison avec des vis à billes pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. Des paliers à billes dans l’écrou roulent le long de la vis à billes pendant qu’elle tourne, en produisant un mouvement linéaire lisse et précis. La bride dispose d’une tolérance étroite, assurant un jeu minimal, ainsi qu’une précision et une justesse élevées.
Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Veuillez garder à l’esprit que le retrait de l’écrou à billes du manchon fourni peut aboutir à l’échappement des paliers à billes, rendant ainsi l’écrou à billes inutilisable.
Matière: Acier Séries: SRL1370
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d4 ±0.15 | l1 | l2 | d1 for screw | d2 tol. G6 | d3 ±0.15 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266,7701 € - 333,4653 € | Demander le délai de livraison ici |
78.0
|
55.0
|
14.0
|
40.0
|
63.0
|
93.0
|
Type 2
|
||
| 277,3712 € - 346,714 € | Demander le délai de livraison ici |
78.0
|
88.0
|
14.0
|
40.0
|
63.0
|
93.0
|
Type 2
|
||
| 140,935 € - 176,1714 € | Demander le délai de livraison ici |
38.0
|
45.0
|
10.0
|
16.0
|
28.0
|
48.0
|
Type 1
|
||
| 209,8472 € - 262,3145 € | Demander le délai de livraison ici |
65.0
|
52.0
|
12.0
|
32.0
|
50.0
|
80.0
|
Type 1
|
||
| 211,5585 € - 264,4454 € | Demander le délai de livraison ici |
65.0
|
85.0
|
12.0
|
32.0
|
50.0
|
80.0
|
Type 1
|
||
| 167,8304 € - 209,7827 € | Demander le délai de livraison ici |
51.0
|
80.0
|
12.0
|
25.0
|
40.0
|
62.0
|
Type 1
|
||
| 929,8908 € - 1 162,3715 € | Demander le délai de livraison ici |
125.0
|
93.0
|
20.0
|
80.0
|
105.0
|
145.0
|
Type 2
|
||
| 340,9991 € - 426,2489 € | Demander le délai de livraison ici |
93.0
|
88.0
|
16.0
|
50.0
|
75.0
|
110.0
|
Type 2
|
||
| 544,6579 € - 680,825 € | Demander le délai de livraison ici |
108.0
|
93.0
|
18.0
|
63.0
|
90.0
|
125.0
|
Type 2
|
||
| 124,4253 € - 155,5289 € | Demander le délai de livraison ici |
47.0
|
51.0
|
10.0
|
20.0
|
36.0
|
58.0
|
Type 1
|
||
| 141,656 € - 177,0647 € | Demander le délai de livraison ici |
38.0
|
57.0
|
1.0
|
16.0
|
28.0
|
48.0
|
Type 1
|
||
| 139,0193 € - 173,7713 € | Demander le délai de livraison ici |
51.0
|
51.0
|
10.0
|
25.0
|
40.0
|
62.0
|
Type 1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer