L'écrou épaulé est un écrou hexagonal muni d'une base qui fait office de rondelle intégrée. Cela répartit la charge et prévient les dommages à la pièce, tout en réduisant également le risque de desserrage de l'écrou dans l'application.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1191 € - 0,1191 € | 3482 En stock |
M6
|
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 0,1191 € - 0,1191 € | 1993 En stock |
M5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,1367 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,7216 € - 1,4126 € | 4320 En stock |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 37759 En stock |
M4
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
|||
| 39749 En stock |
M3
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 0,2418 € - 0,2418 € | 58 En stock |
M8
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10102459 | 0,2163 € - 0,2163 € | 6303 En stock |
M6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 10242735 | 11945 En stock |
M5
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M12
|
|
0.567 in
14.4 mm
|
|||
| 0,1494 € - 0,1494 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2528 € - 0,5974 € | 2000 En stock |
M12 x 1.75
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,08 € - 0,0988 € | 1130 En stock |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 0,0798 € - 0,0998 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 0,3914 € - 0,9734 € | 700 En stock |
M16 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,7317 € - 2,1987 € | Demander le délai de livraison ici |
M25 x 1.5
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,3072 € - 0,3694 € | 2000 En stock |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,404 € - 0,4988 € | 500 En stock |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,0736 € - 0,0909 € | 2680 En stock |
M5 x 0.8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer