Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
L'écrou épaulé est un écrou hexagonal muni d'une base qui fait office de rondelle intégrée. Cela répartit la charge et prévient les dommages à la pièce, tout en réduisant également le risque de desserrage de l'écrou dans l'application.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1191 € - 0,1191 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
0,1191 € - 0,1191 € | 7993 En stock |
M5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,1367 € - 0,1367 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,7216 € - 1,4126 € | 4320 En stock |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2418 € - 0,2418 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
749 En stock |
M3
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
10242735 | 10945 En stock |
M5
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
19759 En stock |
M4
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M12
|
|
0.567 in
14.4 mm
|
|||
0,1494 € - 0,1494 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
10102459 | 0,2163 € - 0,2163 € | 1303 En stock |
M6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0,2528 € - 0,3121 € | 2000 En stock |
M12 x 1.75
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
0,1242 € - 0,1534 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,404 € - 0,4988 € | 1000 En stock |
M16 x 1.5
|
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
0,0798 € - 0,0998 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
0,3072 € - 0,3694 € | 2000 En stock |
M10 x 1.5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7317 € - 2,1987 € | 214 En stock |
M25 x 1.5
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,2572 € - 0,3176 € | 1512 En stock |
M20 x 1.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0736 € - 0,0909 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer