Menu Rechercher

Écrous à embase - Plastique

En stock

L'écrou épaulé est un écrou hexagonal muni d'une base qui fait office de rondelle intégrée. Cela répartit la charge et prévient les dommages à la pièce, tout en réduisant également le risque de desserrage de l'écrou dans l'application.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Hauteur totale Ajouter au panier
0,1191 € - 0,1191 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.3 mm
0,1191 € - 0,1191 € 7993 En stock
M5
6.5 mm
0,7216 € - 1,4126 € 4320 En stock
M10
9.5 mm
0,1367 € - 0,1367 € Demander le délai de livraison ici
M8
9.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
9.5 mm
0,1494 € - 0,1494 € Demander le délai de livraison ici
M16
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
14.4 mm
10242735 10945 En stock
M5
5.1 mm
749 En stock
M3
3.2 mm
0,2418 € - 0,2418 € Demander le délai de livraison ici
M8
8.0 mm
19759 En stock
M4
4.1 mm
10102459 0,2163 € - 0,2163 € 1303 En stock
M6
6.0 mm
0,1155 € - 0,1386 € 1000 En stock
M8 x 1.25
8.0 mm
0,08 € - 0,0988 € 130 En stock
M4 x 0.7
3.4 mm
0,5674 € - 0,7005 € 1248 En stock
M32 x 1.5
9.0 mm
0,1242 € - 0,1534 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
6.0 mm
0,0798 € - 0,0998 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
3.1 mm
0,404 € - 0,4988 € 1000 En stock
M16 x 1.5
6.7 mm
0,3914 € - 0,4832 € 700 En stock
M16 x 2.0
19.5 mm
0,2528 € - 0,3121 € 2000 En stock
M12 x 1.75
14.5 mm
  • sur 2
Contre-écrou M6 10.0 mm Nylon Naturel

10061510

Gamme de prix
0,1191 € - 0,1191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    7.3 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Contre-écrou M5 8.0 mm Nylon Naturel

10061503

Gamme de prix
0,1191 € - 0,1191 €

Niveaux de stock
7993 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou à rondelle M10 16.0 mm Nylon Naturel

10400494

Gamme de prix
1,4126 € - 0,7216 €

Niveaux de stock
4320 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Contre-écrou M8 14.0 mm Nylon Naturel

10061527

Gamme de prix
0,1367 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou à rondelle M10 16.0 mm Nylon Naturel

10449097


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou à rondelle M16 10.0 mm Nylon Blanc

10139363

Gamme de prix
0,1494 € - 0,1494 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Blanc
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou hexagonal à embase M12 Naturel Nylon

10230091


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur totale
    14.4 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou à rondelle M5 8.0 mm Nylon Naturel

10242735


Niveaux de stock
10945 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Hauteur totale
    5.1 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou à rondelle M3 5.5 mm Nylon Naturel

10242711


Niveaux de stock
749 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou à rondelle M8 13.0 mm Nylon Naturel

10102466

Gamme de prix
0,2418 € - 0,2418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou à rondelle M4 7.0 mm Nylon Naturel

10242728


Niveaux de stock
19759 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    4.1 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou à rondelle M6 10.0 mm Nylon Naturel

10102459

Gamme de prix
0,2163 € - 0,2163 €

Niveaux de stock
1303 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou hexagonal à embase M8 13.0 mm Nylon Naturel

10179680

Gamme de prix
0,1386 € - 0,1155 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou hexagonal à embase M4 7.0 mm Nylon Naturel

10179659

Gamme de prix
0,0988 € - 0,08 €

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Hauteur totale
    3.4 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou hexagonal à embase M32 36.5 mm Nylon Naturel

10179758

Gamme de prix
0,7005 € - 0,5674 €

Niveaux de stock
1248 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M32 x 1.5
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou hexagonal à embase M6 10.0 mm Nylon Naturel

10179673

Gamme de prix
0,1534 € - 0,1242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou hexagonal à embase M3 5.5 mm Nylon Naturel

10179642

Gamme de prix
0,0998 € - 0,0804 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Hauteur totale
    3.1 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou hexagonal à embase M16 18.9 mm Nylon Naturel

10179710

Gamme de prix
0,4988 € - 0,404 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Hauteur totale
    6.7 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou hexagonal à embase M16 24.0 mm Nylon Naturel

10179727

Gamme de prix
0,4832 € - 0,3914 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 2.0
  • Hauteur totale
    19.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou hexagonal à embase M12 19.0 mm Nylon Naturel

10179703

Gamme de prix
0,3121 € - 0,2528 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Hauteur totale
    14.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal