L'écrou épaulé est un écrou hexagonal muni d'une base qui fait office de rondelle intégrée. Cela répartit la charge et prévient les dommages à la pièce, tout en réduisant également le risque de desserrage de l'écrou dans l'application.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3072 € - 0,3694 € | 2000 En stock |
M10 x 1.5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0736 € - 0,0909 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,7317 € - 2,1987 € | 214 En stock |
M25 x 1.5
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,2572 € - 0,3176 € | 1512 En stock |
M20 x 1.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,5379 € - 3,3583 € | 944 En stock |
M16
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
2545 En stock |
M16
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
|||
5000 En stock |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
0,6731 € - 0,6731 € | 6953 En stock |
M12
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer