Menu Rechercher

Écrous cages pour tôles

En stock

Les écrous pour tôle permettent de raccorder deux panneaux de façon sécurisée

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille vis Épaisseur tête Ø tête Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,0925 € - 0,1473 € 32250 En stock
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,2161 € - 0,2668 € Demander le délai de livraison ici
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
0,0937 € - 0,1251 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
0,0392 € - 0,0765 € 1395 En stock
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,0347 € - 0,0428 € Demander le délai de livraison ici
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
0,0822 € - 0,1096 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
10404973 0,0828 € - 0,1022 € 16392 En stock
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
10404928 450 En stock
#10
18.0 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,0552 € - 0,0736 € 983 En stock
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
0,0666 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
0,1106 € - 0,1217 € 2866 En stock
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,1752 € - 0,2332 € Demander le délai de livraison ici
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
0,0656 € - 0,0877 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
0,0647 € - 0,0864 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,2021 € - 0,2496 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
0,0776 € - 0,1035 € Demander le délai de livraison ici
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,1179 € - 0,1864 € 14664 En stock
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
0,0745 € - 0,1179 € 153 En stock
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0865 € - 0,1407 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
12.7 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0518 € - 0,0778 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
  • sur 3
Écrou pour tôle 7.0 mm 0.8 mm 4.0 mm 4.2 mm PA

10091418

Gamme de prix
0,1473 € - 0,0925 €

Niveaux de stock
32250 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    4.2
  • Ø trou
    7.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon 6/6

10404812

Gamme de prix
0,2668 € - 0,2161 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    1/4
  • Ø trou
    9.5 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    27.0 mm
  • Longueur totale
    34.1 mm
Écrou pour tôle 6.8 x 6.9 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404829

Gamme de prix
0,1251 € - 0,0937 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    14.3 mm
  • Longueur totale
    21.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404898

Gamme de prix
0,0765 € - 0,0392 €

Niveaux de stock
1395 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Longueur totale
    10.75 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 8.8 x 8.9 mm 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10404904

Gamme de prix
0,0428 € - 0,0347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8
  • Ø tête
    16.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Longueur totale
    11.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404850

Gamme de prix
0,1096 € - 0,0822 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur totale
    9.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404973

Gamme de prix
0,1022 € - 0,0828 €

Niveaux de stock
16392 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    12.5 mm
  • Épaisseur tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    16.64 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10404928


Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    #10
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    18.0 mm
  • Longueur totale
    26.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 Nylon 6/6

10404881

Gamme de prix
0,0736 € - 0,0552 €

Niveaux de stock
983 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    #4
  • Ø tête
    6.7 mm
  • Épaisseur tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 Nylon 6/6

10404836

Gamme de prix
0,072 € - 0,0666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #6
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 6.89 x 7.37 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404867

Gamme de prix
0,1217 € - 0,1106 €

Niveaux de stock
2866 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Longueur totale
    11.33 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 10.5 x 10.9 mm 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405062

Gamme de prix
0,2332 € - 0,1752 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    5/16
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur totale
    12.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404942

Gamme de prix
0,0877 € - 0,0656 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Longueur totale
    9.1 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404843

Gamme de prix
0,0864 € - 0,0647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Longueur totale
    8.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404959

Gamme de prix
0,2496 € - 0,2021 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    13.9 mm
  • Épaisseur tête
    27.0 mm
  • Longueur totale
    34.1 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405017

Gamme de prix
0,1035 € - 0,0776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #10
  • Ø trou
    7.9 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Longueur totale
    11.9 mm
Écrou pour tôle 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm PA

10091425

Gamme de prix
0,1864 € - 0,1179 €

Niveaux de stock
14664 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    4.8
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm PA

10091401

Gamme de prix
0,1179 € - 0,0745 €

Niveaux de stock
153 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    3.5
  • Ø trou
    6.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307809

Gamme de prix
0,1407 € - 0,0865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    12.7 mm
  • Longueur totale
    26.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307212

Gamme de prix
0,0778 € - 0,0518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur totale
    15.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6