Menu Rechercher

Écrous cages pour tôles

En stock

Les écrous pour tôle permettent de raccorder deux panneaux de façon sécurisée

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille vis Épaisseur tête Ø tête Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,0925 € - 0,1473 € 23500 En stock
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,0518 € - 0,0778 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,071 € - 0,0877 € 5892 En stock
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,076 € - 0,0938 € 9000 En stock
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,0996 € - 0,123 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,074 € - 0,0914 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,1105 € - 0,147 € Demander le délai de livraison ici
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
0,1179 € - 0,1864 € 15664 En stock
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
0,0611 € - 0,0968 € 23862 En stock
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
0,0745 € - 0,1179 € Demander le délai de livraison ici
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0859 € - 0,1145 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,1571 € - 0,1939 € Demander le délai de livraison ici
5/16
4.8 mm
18.8 mm
2.8 mm
0,0881 € - 0,1175 € 1342 En stock
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,1176 € - 0,1359 € 2000 En stock
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,0611 € - 0,1428 € Demander le délai de livraison ici
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
0,075 € - 0,0999 € Demander le délai de livraison ici
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,0598 € - 0,0798 € 58476 En stock
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,0962 € - 0,1188 € Demander le délai de livraison ici
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,1042 € - 0,2432 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
0,0552 € - 0,0736 € 983 En stock
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
  • sur 3
Écrou pour tôle 7.0 mm 0.8 mm 4.0 mm 4.2 mm PA

10091418

Gamme de prix
0,1473 € - 0,0925 €

Niveaux de stock
23500 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    4.2
  • Ø trou
    7.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307212

Gamme de prix
0,0778 € - 0,0518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307793

Gamme de prix
0,0877 € - 0,071 €

Niveaux de stock
5892 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou pour tôle 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307175

Gamme de prix
0,0938 € - 0,076 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.270 - 0.290 in 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307755

Gamme de prix
0,123 € - 0,0996 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou pour tôle 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307779

Gamme de prix
0,0914 € - 0,074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    6.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou pour tôle 0.350 - 0.355 in 0.8 mm 3.2 mm #12 Nylon

10404980

Gamme de prix
0,147 € - 0,1105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #12
  • Ø tête
    13.6 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm PA

10091425

Gamme de prix
0,1864 € - 0,1179 €

Niveaux de stock
15664 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    4.8
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 5.0 mm 0.8 mm 2.5 mm 2.9 mm PA

10091388

Gamme de prix
0,0968 € - 0,0611 €

Niveaux de stock
23862 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    2.9
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm PA

10091401

Gamme de prix
0,1179 € - 0,0745 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    3.5
  • Ø trou
    6.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 4.0 mm #8 Nylon

10404911

Gamme de prix
0,1145 € - 0,0859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle .425.429 in 0.8 mm 2.8 mm 5/16 in Nylon

10405024

Gamme de prix
0,1939 € - 0,1571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    5/16
  • Ø tête
    18.8 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon

10404874

Gamme de prix
0,1175 € - 0,0881 €

Niveaux de stock
1342 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    6.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.281 - 0.286 in 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon

10404966

Gamme de prix
0,1359 € - 0,1176 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    12.5 mm
  • Épaisseur tête
    17.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle .325.330 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon

10405048

Gamme de prix
0,1428 € - 0,0611 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #10
  • Ø tête
    14.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.350 - 0.355 in 0.8 mm 3.2 mm #10 Nylon

10404997

Gamme de prix
0,0999 € - 0,075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #10
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    6.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon

10405000

Gamme de prix
0,0798 € - 0,0598 €

Niveaux de stock
58476 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    #10
  • Ø trou
    7.9 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    0.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 0.280 - 0.285 in 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon

10404935

Gamme de prix
0,1188 € - 0,0962 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #6
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    18.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle .275.280 in 1.6 mm 4.3 mm #8 Nylon

10405055

Gamme de prix
0,2432 € - 0,1042 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Épaisseur tête
    7.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.169 - 0.177 in 1.6 mm 1.6 mm #4 Nylon

10404881

Gamme de prix
0,0736 € - 0,0552 €

Niveaux de stock
983 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    #4
  • Ø tête
    6.7 mm
  • Épaisseur tête
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6