Menu Rechercher

Écrous cages pour tôles

En stock

Les écrous pour tôle permettent de raccorder deux panneaux de façon sécurisée

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille vis Épaisseur tête Ø tête Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,1752 € - 0,2332 € Demander le délai de livraison ici
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
0,0776 € - 0,1035 € Demander le délai de livraison ici
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,2021 € - 0,2496 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
0,1106 € - 0,1217 € 2866 En stock
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0666 € - 0,072 € 798 En stock
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
0,0656 € - 0,0877 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
0,0937 € - 0,1251 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
10404928 450 En stock
#10
18.0 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,0347 € - 0,0428 € Demander le délai de livraison ici
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
0,0822 € - 0,1096 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0647 € - 0,0864 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
10404973 0,0828 € - 0,1022 € 17392 En stock
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,1752 € - 0,2332 € Demander le délai de livraison ici
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
0,0721 € - 0,1082 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,1222 € - 0,1835 € 2795 En stock
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,0872 € - 0,0959 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,0701 € - 0,0866 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,072 € - 0,0889 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,0669 € - 0,0778 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,0703 € - 0,0868 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
4.8 mm
9.5 mm
3.6 mm
  • sur 3
Écrou pour tôle 10.9 - 10.5 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Nylon

10405062

Gamme de prix
0,2332 € - 0,1752 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    5/16
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon

10405017

Gamme de prix
0,1035 € - 0,0776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #10
  • Ø trou
    7.9 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon

10404959

Gamme de prix
0,2496 € - 0,2021 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    13.9 mm
  • Épaisseur tête
    27.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon

10404867

Gamme de prix
0,1217 € - 0,1106 €

Niveaux de stock
2866 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.270 - 0.280 in 1.6 mm 4.2 mm #6 Nylon

10404836

Gamme de prix
0,072 € - 0,0666 €

Niveaux de stock
798 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    #6
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon

10404942

Gamme de prix
0,0877 € - 0,0656 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.267 in 0.8 mm 2.8 mm #8 - #10 Nylon

10404829

Gamme de prix
0,1251 € - 0,0937 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    14.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon

10404928


Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    #10
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    18.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.347 - 0.350 in 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon

10404904

Gamme de prix
0,0428 € - 0,0347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8
  • Ø tête
    16.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon

10404850

Gamme de prix
0,1096 € - 0,0822 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon

10404843

Gamme de prix
0,0864 € - 0,0647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.281 - 0.286 in 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon

10404973

Gamme de prix
0,1022 € - 0,0828 €

Niveaux de stock
17392 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    12.5 mm
  • Épaisseur tête
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.415 - 0.430 in 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nylon

10405031

Gamme de prix
0,2332 € - 0,1752 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    5/16
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307182

Gamme de prix
0,1082 € - 0,0721 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.270 - 0.290 in 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307168

Gamme de prix
0,1835 € - 0,1222 €

Niveaux de stock
2795 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 6.4 - 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307243

Gamme de prix
0,0959 € - 0,0872 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307786

Gamme de prix
0,0866 € - 0,0701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    7.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou pour tôle 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307199

Gamme de prix
0,0889 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Épaisseur tête
    6.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307205

Gamme de prix
0,0778 € - 0,0669 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307762

Gamme de prix
0,0868 € - 0,0703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6