Menu Rechercher

Écrous cages pour tôles

En stock

Les écrous pour tôle permettent de raccorder deux panneaux de façon sécurisée

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille vis Épaisseur tête Ø tête Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,0611 € - 0,0968 € 23862 En stock
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
0,1105 € - 0,147 € Demander le délai de livraison ici
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
0,1179 € - 0,1864 € 15664 En stock
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
0,1042 € - 0,2432 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
0,0745 € - 0,1179 € Demander le délai de livraison ici
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
  • sur 3
Écrou pour tôle 5.0 mm 0.8 mm 2.5 mm 2.9 mm PA

10091388

Gamme de prix
0,0968 € - 0,0611 €

Niveaux de stock
23862 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    2.9
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 0.350 - 0.355 in 0.8 mm 3.2 mm #12 Nylon

10404980

Gamme de prix
0,147 € - 0,1105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #12
  • Ø tête
    13.6 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm PA

10091425

Gamme de prix
0,1864 € - 0,1179 €

Niveaux de stock
15664 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    4.8
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle .275.280 in 1.6 mm 4.3 mm #8 Nylon

10405055

Gamme de prix
0,2432 € - 0,1042 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Épaisseur tête
    7.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm PA

10091401

Gamme de prix
0,1179 € - 0,0745 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    3.5
  • Ø trou
    6.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Couleur
    Naturel