Menu Rechercher

Écrous cylindriques en acier

En cours de production

Les écrous cylindriques en acier sont des fixations couramment utilisées conjointement avec des vis mères ou des vis à billes pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. L’écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation, fournissant un mouvement linéaire lisse et précis.

Ils sont utilisés pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des fonctions de serrage. Ils ne sont pas adaptés aux mouvements motorisés. Ils disposent de filetages adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l’usure exceptionnelles grâce à leur matière.

Ils sont utilisés dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale ou de la construction pour maintenir les vis mères en place. Disponibles en tant qu’écrous cylindriques en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • L'écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation
  • Il est utilisé dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale ou de la construction
  • Disponibles en tant qu'écrous cylindriques en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Acier Séries: SRL1339

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage d1 tol 7H Surface de contact Pas d2 tol. h10 Direction du filetage Ajouter au panier
194,463 € - 227,4475 € Demander le délai de livraison ici
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Main droite
7,462 € - 9,9528 € Demander le délai de livraison ici
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Main droite
207,0295 € - 243,5605 € Demander le délai de livraison ici
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Main gauche
16,482 € - 21,976 € Demander le délai de livraison ici
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Main gauche
240,8033 € - 283,2998 € Demander le délai de livraison ici
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Main gauche
51,537 € - 63,8268 € Demander le délai de livraison ici
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Main droite
4,2743 € - 5,7093 € Demander le délai de livraison ici
TR14 x 3
14.0
285.0
3.0
30.0
Main droite
320,169 € - 376,667 € Demander le délai de livraison ici
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Main gauche
4,469 € - 5,9553 € Demander le délai de livraison ici
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Main droite
9,5325 € - 12,71 € Demander le délai de livraison ici
TR20 x 4
20.0
590.0
4.0
45.0
Main gauche
18,9933 € - 25,3175 € Demander le délai de livraison ici
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
Main droite
23,3085 € - 31,0883 € Demander le délai de livraison ici
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
Main gauche
6,396 € - 8,5178 € Demander le délai de livraison ici
TR16 x 4
16.0
365.0
4.0
36.0
Main droite
8,9073 € - 11,8798 € Demander le délai de livraison ici
TR20 x 4
20.0
590.0
4.0
45.0
Main droite
8,5383 € - 11,3878 € Demander le délai de livraison ici
TR16 x 4
16.0
365.0
4.0
36.0
Main gauche
253,8413 € - 296,881 € Demander le délai de livraison ici
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Main droite
6,396 € - 8,5383 € Demander le délai de livraison ici
TR12 x 6
12.0
210.0
6.0
26.0
Main droite
12,5973 € - 16,7998 € Demander le délai de livraison ici
TR18 x 8
18.0
470.0
8.0
40.0
Main droite
20,541 € - 27,3983 € Demander le délai de livraison ici
TR28 x 10
28.0
1175.0
10.0
60.0
Main droite
9,84 € - 13,12 € Demander le délai de livraison ici
TR16 x 8
16.0
365.0
8.0
36.0
Main droite
  • sur 3
Écrou cylindrique TR70 x 10 100.0 Acier

20147693

Gamme de prix
227,4475 € - 194,463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR10 x 2 15.0 Acier

20147358

Gamme de prix
9,9528 € - 7,462 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR50 x 8 75.0 Acier

20147662

Gamme de prix
243,5605 € - 207,0295 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR22 x 5 33.0 Acier

20147488

Gamme de prix
21,976 € - 16,482 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR60 x 9 90.0 Acier

20147686

Gamme de prix
283,2998 € - 240,8033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Pas
    9.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR44 x 7 66.0 Acier

20147631

Gamme de prix
63,8268 € - 51,537 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR14 x 3 21.0 Acier

20147396

Gamme de prix
5,7093 € - 4,2743 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR80 x 10 110.0 Acier

20147723

Gamme de prix
376,667 € - 320,169 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR80 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR12 x 3 18.0 Acier

20147372

Gamme de prix
5,9553 € - 4,469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR20 x 4 30.0 Acier

20147464

Gamme de prix
12,71 € - 9,5325 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR28 x 5 42.0 Acier

20147532

Gamme de prix
25,3175 € - 18,9933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR28 x 5 42.0 Acier

20147549

Gamme de prix
31,0883 € - 23,3085 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR16 x 4 24.0 Acier

20147419

Gamme de prix
8,5178 € - 6,396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR20 x 4 30.0 Acier

20147457

Gamme de prix
11,8798 € - 8,9073 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR16 x 4 24.0 Acier

20147426

Gamme de prix
11,3878 € - 8,5383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR80 x 10 110.0 Acier

20147716

Gamme de prix
296,881 € - 253,8413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR80 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR12 x 6 18.0 Acier

20149529

Gamme de prix
8,5383 € - 6,396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR18 x 8 27.0 Acier

20149437

Gamme de prix
16,7998 € - 12,5973 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR28 x 10 42.0 Acier

20149734

Gamme de prix
27,3983 € - 20,541 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR16 x 8 24.0 Acier

20149031

Gamme de prix
13,12 € - 9,84 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite