Les écrous borgnes sont parfaitement adaptés à la finition et à la protection d'un boulon ou d'une vis au sein de votre application
Séries: SR1955
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Couleur | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2463 € - 0,2463 € | 1500 En stock |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1103 € - 0,1103 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1689 € - 0,2342 € | 5596 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0798 € - 0,0798 € | 3078 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0998 € - 0,1109 € | 19496 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1733 € - 0,2404 € | 3589 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1447 € - 0,2013 € | 2875 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
10060759 | 0,1407 € - 0,1407 € | 5896 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0,1566 € - 0,2162 € | 4419 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2865 € - 0,2865 € | 9544 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1671 € - 0,1671 € | 604 En stock |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1419 € - 0,1419 € | 1500 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Noir
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1897 € - 0,3465 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,4223 € - 0,6865 € | 1504 En stock |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1858 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
0,1895 € - 0,1895 € | 9223 En stock |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,273 € - 0,273 € | 104 En stock |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1232 € - 0,1369 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1051 € - 0,1402 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,179 € - 0,2373 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer