Menu Rechercher

Écrous dômes - Nylon

En stock

Les écrous borgnes sont parfaitement adaptés à la finition et à la protection d'un boulon ou d'une vis au sein de votre application

Séries: SR1955

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Couleur Hauteur totale Ajouter au panier
0,4782 € - 1,0594 € 100 En stock
M12
19.0 mm
Naturel
22.0 mm
0,4223 € - 0,6865 € Demander le délai de livraison ici
M10
17.0 mm
Noir
18.0 mm
0,4782 € - 1,0594 € Demander le délai de livraison ici
M12
19.0 mm
Noir
22.0 mm
0,2281 € - 0,4167 € 166 En stock
M8
13.0 mm
Noir
15.0 mm
0,1897 € - 0,3465 € 35 En stock
M6
10.0 mm
Noir
12.0 mm
0,2061 € - 0,2636 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Noir
6.0 mm
0,1689 € - 0,2342 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Noir
10.0 mm
0,2281 € - 0,4167 € Demander le délai de livraison ici
M8
13.0 mm
Naturel
15.0 mm
0,1316 € - 0,197 € 642 En stock
M6 x 1.0
10.0 mm
Naturel
12.0 mm
0,1203 € - 0,1811 € 1000 En stock
M5 x 0.8
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
0,1051 € - 0,1402 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
0,2463 € - 0,2463 € 1500 En stock
M12
19.0 mm
Naturel
22.0 mm
0,1733 € - 0,2404 € 3589 En stock
M4
7.0 mm
Noir
8.0 mm
10060759 0,1407 € - 0,1407 € 5896 En stock
M6
10.0 mm
Noir
12.0 mm
0,4223 € - 0,6865 € 1504 En stock
M10
17.0 mm
Naturel
18.0 mm
0,1566 € - 0,2162 € 4419 En stock
M4
7.0 mm
Naturel
8.0 mm
0,1895 € - 0,1895 € 9223 En stock
M10
17.0 mm
Naturel
18.0 mm
0,1897 € - 0,3465 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Naturel
12.0 mm
1858 En stock
M3
5.5 mm
Naturel
6.0 mm
0,0798 € - 0,0798 € 3078 En stock
M6
10.0 mm
Naturel
12.0 mm
  • sur 2
Écrou à cape M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10326701

Gamme de prix
1,0594 € - 0,4782 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326695

Gamme de prix
0,6865 € - 0,4223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10326718

Gamme de prix
1,0594 € - 0,4782 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10326671

Gamme de prix
0,4167 € - 0,2281 €

Niveaux de stock
166 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326657

Gamme de prix
0,3465 € - 0,1897 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon

10326589

Gamme de prix
0,2636 € - 0,2061 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326633

Gamme de prix
0,2342 € - 0,1689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10326664

Gamme de prix
0,4167 € - 0,2281 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou borgne freiné M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10179901

Gamme de prix
0,197 € - 0,1316 €

Niveaux de stock
642 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dome
Écrou borgne freiné M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10179895

Gamme de prix
0,1811 € - 0,1203 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dome
Écrou à cape Naturel M5 10.0 mm Nylon

10325483

Gamme de prix
0,1402 € - 0,1051 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dome
Écrou à cape M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10060896

Gamme de prix
0,2463 € - 0,2463 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326602

Gamme de prix
0,2404 € - 0,1733 €

Niveaux de stock
3589 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10060759

Gamme de prix
0,1407 € - 0,1407 €

Niveaux de stock
5896 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326688

Gamme de prix
0,6865 € - 0,4223 €

Niveaux de stock
1504 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326596

Gamme de prix
0,2162 € - 0,1566 €

Niveaux de stock
4419 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10060834

Gamme de prix
0,1895 € - 0,1895 €

Niveaux de stock
9223 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326640

Gamme de prix
0,3465 € - 0,1897 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon

10180457


Niveaux de stock
1858 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10060742

Gamme de prix
0,0798 € - 0,0798 €

Niveaux de stock
3078 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés