Menu Rechercher

Écrous en bronze à brides

En stock

Les écrous à brides en bronze constituent une partie importante des assemblages de vis mères, très utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire. Ils sont destinés à des applications manuelles ou motorisées à des vitesses de rotation basses en charge, et ils disposent d’une surface lisse qui réduit l’usure de la vis mère.

Extrêmement durables et dotés d’un élément d’auto-lubrification. Le bronze assure une performance fiable, ce qui fait d’eux un des choix d’écrous les plus populaires dans les assemblages de vis mères.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous à brides en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • Les écrous à brides en bronze constituent une partie importante des assemblages de vis mères
  • Ils sont destinés aux applications manuelles ou motorisées à des vitesses de rotation basse en charge
  • Disponibles en tant qu'écrous à brides en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Bronze Séries: SRL1331, SRL1332

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Filetage d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Nombre de filets d3 tol. h11 Ajouter au panier
164,2788 € - 193,273 € Demander le délai de livraison ici
48.0
TR30 x 6
30.0
15.0
58.0
1.0
90.0
16,6173 € - 22,16 € Demander le délai de livraison ici
15.0
TR10 x 2
10.0
6.0
20.0
1.0
35.0
372,6731 € - 414,0764 € Demander le délai de livraison ici
60.0
TR36 x 12
36.0
16.0
80.0
2.0
115.0
445,6644 € - 495,1934 € Demander le délai de livraison ici
65.0
TR40 x 7
40.0
20.0
80.0
1.0
140.0
680,33 € - 755,915 € Demander le délai de livraison ici
70.0
TR50 x 8
50.0
20.0
90.0
1.0
170.0
700,5742 € - 778,4194 € Demander le délai de livraison ici
70.0
TR50 x 8
50.0
20.0
90.0
1.0
170.0
316,7727 € - 351,9661 € Demander le délai de livraison ici
60.0
TR36 x 6
36.0
20.0
80.0
1.0
115.0
50,1748 € - 62,7131 € Demander le délai de livraison ici
24.0
TR16 x 4
16.0
10.0
30.0
1.0
52.0
648,3008 € - 720,3341 € Demander le délai de livraison ici
105.0
TR70 x 10
70.0
22.0
95.0
1.0
140.0
191,9923 € - 225,8726 € Demander le délai de livraison ici
66.0
TR40 x 7
40.0
16.0
63.0
1.0
95.0
50,1748 € - 62,7131 € Demander le délai de livraison ici
24.0
TR16 x 8
16.0
12.0
30.0
2.0
52.0
109,7237 € - 129,0854 € Demander le délai de livraison ici
33.0
TR24 x 5
24.0
13.0
50.0
1.0
77.0
364,3752 € - 404,8637 € Demander le délai de livraison ici
60.0
TR36 x 6
36.0
20.0
80.0
1.0
115.0
164,2788 € - 193,273 € Demander le délai de livraison ici
48.0
TR30 x 12
30.0
14.0
58.0
2.0
90.0
155,8303 € - 183,3284 € Demander le délai de livraison ici
48.0
TR30 x 6
30.0
15.0
58.0
1.0
90.0
81,2677 € - 95,6141 € Demander le délai de livraison ici
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
23,0748 € - 30,77 € Demander le délai de livraison ici
15.0
TR10 x 2
10.0
6.0
20.0
1.0
35.0
349,5768 € - 388,4186 € Demander le délai de livraison ici
75.0
TR50 x 8
50.0
18.0
72.0
1.0
110.0
103,1371 € - 121,3364 € Demander le délai de livraison ici
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
110,4233 € - 129,9142 € Demander le délai de livraison ici
54.0
TR36 x 6
36.0
16.0
45.0
1.0
70.0
  • sur 4
Écrou à brides TR30 x 6 48.0 Bronze

20147266

Gamme de prix
193,273 € - 164,2788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR10 x 2 15.0 Bronze

20147082

Gamme de prix
22,16 € - 16,6173 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR36 x 12 60.0 Bronze

20147273

Gamme de prix
414,0764 € - 372,6731 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Pas
    12.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR40 x 7 65.0 Bronze

20147310

Gamme de prix
495,1934 € - 445,6644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR50 x 8 70.0 Bronze

20147334

Gamme de prix
755,915 € - 680,33 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR50 x 8 70.0 Bronze

20147341

Gamme de prix
778,4194 € - 700,5742 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR36 x 6 60.0 Bronze

20147297

Gamme de prix
351,9661 € - 316,7727 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR16 x 4 24.0 Bronze

20147167

Gamme de prix
62,7131 € - 50,1748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR70 x 10 105.0 Bronze

20147075

Gamme de prix
720,3341 € - 648,3008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR40 x 7 66.0 Bronze

20146993

Gamme de prix
225,8726 € - 191,9923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR16 x 8 24.0 Bronze

20147174

Gamme de prix
62,7131 € - 50,1748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR24 x 5 33.0 Bronze

20147235

Gamme de prix
129,0854 € - 109,7237 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR36 x 6 60.0 Bronze

20147280

Gamme de prix
404,8637 € - 364,3752 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR30 x 12 48.0 Bronze

20147242

Gamme de prix
193,273 € - 164,2788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    12.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR30 x 6 48.0 Bronze

20147259

Gamme de prix
183,3284 € - 155,8303 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR30 x 6 46.0 Bronze

20146894

Gamme de prix
95,6141 € - 81,2677 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR10 x 2 15.0 Bronze

20147099

Gamme de prix
30,77 € - 23,0748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR50 x 8 75.0 Bronze

20147037

Gamme de prix
388,4186 € - 349,5768 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR30 x 6 46.0 Bronze

20146900

Gamme de prix
121,3364 € - 103,1371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR36 x 6 54.0 Bronze

20146962

Gamme de prix
129,9142 € - 110,4233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche