Menu Rechercher

Écrous en bronze à brides

En stock

Les écrous à brides en bronze constituent une partie importante des assemblages de vis mères, très utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire. Ils sont destinés à des applications manuelles ou motorisées à des vitesses de rotation basses en charge, et ils disposent d’une surface lisse qui réduit l’usure de la vis mère.

Extrêmement durables et dotés d’un élément d’auto-lubrification. Le bronze assure une performance fiable, ce qui fait d’eux un des choix d’écrous les plus populaires dans les assemblages de vis mères.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous à brides en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • Les écrous à brides en bronze constituent une partie importante des assemblages de vis mères
  • Ils sont destinés aux applications manuelles ou motorisées à des vitesses de rotation basse en charge
  • Disponibles en tant qu'écrous à brides en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Bronze Séries: SRL1331, SRL1332

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Filetage d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Nombre de filets d3 tol. h11 Ajouter au panier
44,1263 € - 58,835 € Demander le délai de livraison ici
35.0
TR18 x 8
18.0
12.0
28.0
2.0
48.0
62,238 € - 73,226 € Demander le délai de livraison ici
46.0
TR26 x 5
26.0
14.0
38.0
1.0
62.0
101,0343 € - 118,8693 € Demander le délai de livraison ici
54.0
TR32 x 12
32.0
16.0
45.0
2.0
70.0
77,3978 € - 91,061 € Demander le délai de livraison ici
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
617,4293 € - 686,0325 € Demander le délai de livraison ici
105.0
TR70 x 10
70.0
22.0
95.0
1.0
140.0
74,8045 € - 93,5108 € Demander le délai de livraison ici
44.0
TR24 x 5
24.0
12.0
32.0
1.0
55.0
56,0265 € - 70,0383 € Demander le délai de livraison ici
44.0
TR24 x10
24.0
12.0
32.0
2.0
55.0
50,553 € - 63,1913 € Demander le délai de livraison ici
44.0
TR22 x10
22.0
12.0
32.0
2.0
55.0
72,0473 € - 84,7573 € Demander le délai de livraison ici
46.0
TR28 x 5
28.0
14.0
38.0
1.0
62.0
54,0175 € - 67,527 € Demander le délai de livraison ici
44.0
TR20 x 8
20.0
12.0
32.0
2.0
55.0
22,222 € - 29,6328 € Demander le délai de livraison ici
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
429,4648 € - 477,1785 € Demander le délai de livraison ici
65.0
TR40 x 7
40.0
20.0
80.0
1.0
140.0
33,4458 € - 44,5978 € Demander le délai de livraison ici
24.0
TR14 x 3
14.0
10.0
30.0
1.0
52.0
18,9933 € - 25,3278 € Demander le délai de livraison ici
20.0
TR12 x 3
12.0
7.0
24.0
1.0
42.0
441,9698 € - 491,0775 € Demander le délai de livraison ici
90.0
TR60 x 9
60.0
20.0
88.0
1.0
130.0
215,5985 € - 253,6465 € Demander le délai de livraison ici
66.0
TR44 x 7
44.0
16.0
63.0
1.0
95.0
71,873 € - 89,8413 € Demander le délai de livraison ici
44.0
TR22 x 5
22.0
12.0
32.0
1.0
55.0
74,1178 € - 87,1968 € Demander le délai de livraison ici
46.0
TR28 x 10
28.0
14.0
38.0
2.0
62.0
182,8498 € - 215,1168 € Demander le délai de livraison ici
66.0
TR40 x 14
40.0
16.0
63.0
2.0
95.0
54,3455 € - 67,937 € 3 En stock
44.0
TR22 x 5
22.0
12.0
32.0
1.0
55.0
  • sur 4
Écrou à brides TR18 x 8 35.0 Bronze

20146733

Gamme de prix
58,835 € - 44,1263 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR26 x 5 46.0 Bronze

20146832

Gamme de prix
73,226 € - 62,238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR32 x 12 54.0 Bronze

20146917

Gamme de prix
118,8693 € - 101,0343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Pas
    12.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR30 x 6 46.0 Bronze

20146894

Gamme de prix
91,061 € - 77,3978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR70 x 10 105.0 Bronze

20147075

Gamme de prix
686,0325 € - 617,4293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR24 x 5 44.0 Bronze

20146825

Gamme de prix
93,5108 € - 74,8045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR24 x10 44.0 Bronze

20146801

Gamme de prix
70,0383 € - 56,0265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR22 x10 44.0 Bronze

20146771

Gamme de prix
63,1913 € - 50,553 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR28 x 5 46.0 Bronze

20146863

Gamme de prix
84,7573 € - 72,0473 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR20 x 8 44.0 Bronze

20146764

Gamme de prix
67,527 € - 54,0175 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR10 x 2 25.0 Bronze

20146603

Gamme de prix
29,6328 € - 22,222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR40 x 7 65.0 Bronze

20147327

Gamme de prix
477,1785 € - 429,4648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR14 x 3 24.0 Bronze

20147143

Gamme de prix
44,5978 € - 33,4458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR12 x 3 20.0 Bronze

20147105

Gamme de prix
25,3278 € - 18,9933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR60 x 9 90.0 Bronze

20147051

Gamme de prix
491,0775 € - 441,9698 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Pas
    9.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR44 x 7 66.0 Bronze

20147013

Gamme de prix
253,6465 € - 215,5985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR22 x 5 44.0 Bronze

20146795

Gamme de prix
89,8413 € - 71,873 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR28 x 10 46.0 Bronze

20146856

Gamme de prix
87,1968 € - 74,1178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR40 x 14 66.0 Bronze

20146979

Gamme de prix
215,1168 € - 182,8498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 14
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    14
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR22 x 5 44.0 Bronze

20146788

Gamme de prix
67,937 € - 54,3455 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite