Menu Rechercher

Écrous encastrés coniques

En stock

Une gamme d’écrous encastrés de forme conique. Les options incluent notamment des conceptions avec ou sans bride, qui sont dotées d’un entraînement compatible avec une clé hexagonale M6 ou M8 (clé Allen).

Ces écrous fournissent un filetage solide et permanent dans les produits et applications en bois et à base de bois. Ils se vissent facilement dans un panneau et le filetage extérieur assure un blocage positif. L’embase empêche l’écrou de pénétrer trop profondément dans le panneau.

  • Matière : alliage zinc
  • Couleur : naturel (argenté)

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
14 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de clé Filetage Forme Diamètre de filetage compatible Ajouter au panier
0,1117 € - 0,2928 € 50850 En stock
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
0,2257 € - 0,5824 € 4840 En stock
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
0,2679 € - 0,6943 € 7400 En stock
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
0,2382 € - 0,6154 € 69580 En stock
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
0,2084 € - 0,5397 € 3850 En stock
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
0,1583 € - 0,4081 € 12400 En stock
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
0,3431 € - 0,8984 € 9600 En stock
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
0,1771 € - 0,464 € 6000 En stock
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
0,3291 € - 0,8984 € 18000 En stock
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
0,3243 € - 0,8458 € 3200 En stock
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
0,1327 € - 0,3455 € 1800 En stock
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
0,3542 € - 0,6943 € 2400 En stock
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
0,2115 € - 0,543 € 38750 En stock
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
0,2664 € - 0,2664 € 5548 En stock
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
Alliage zinc M6 Bouton hexagonal N/A

10378021

Gamme de prix
0,2928 € - 0,1117 €

Niveaux de stock
50850 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de filetage compatible
    11.5 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Taille de clé
    6.0 mm
  • Filetage
    M6
Écrous encastrés M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (Ø) Alliage zinc

10378137

Gamme de prix
0,5824 € - 0,2257 €

Niveaux de stock
4840 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de filetage compatible
    14.5 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    11.0 mm
  • Taille de clé
    8.0 mm
  • Filetage
    M8
Écrous encastrés M6 25.0 mm (L) 8.0 mm (Ø) Alliage zinc

10378052

Gamme de prix
0,6943 € - 0,2679 €

Niveaux de stock
7400 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de filetage compatible
    11.5 mm
  • Longueur totale
    25.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Taille de clé
    6.0 mm
  • Filetage
    M6
Écrous encastrés M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (Ø) Alliage zinc

10378069

Gamme de prix
0,6154 € - 0,2382 €

Niveaux de stock
69580 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de filetage compatible
    14.5 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    11.0 mm
  • Taille de clé
    8.0 mm
  • Filetage
    M8
Écrous encastrés M6 10.0 mm (L) 7.5 mm (Ø) Alliage zinc

10378106

Gamme de prix
0,5397 € - 0,2084 €

Niveaux de stock
3850 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de filetage compatible
    12.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    7.5 mm
  • Taille de clé
    6.0 mm
  • Filetage
    M6
Écrous encastrés M6 13.0 mm (L) 8.0 mm (Ø) Alliage zinc

10378038

Gamme de prix
0,4081 € - 0,1583 €

Niveaux de stock
12400 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de filetage compatible
    11.5 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Taille de clé
    6.0 mm
  • Filetage
    M6
Écrous encastrés M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (Ø) Alliage zinc

10378151

Gamme de prix
0,8984 € - 0,3431 €

Niveaux de stock
9600 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de filetage compatible
    14.5 mm
  • Longueur totale
    25.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    11.0 mm
  • Taille de clé
    8.0 mm
  • Filetage
    M8
Écrous encastrés M6 20.0 mm (L) 7.5 mm (Ø) Alliage zinc

10378120

Gamme de prix
0,464 € - 0,1771 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de filetage compatible
    12.0 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    7.5 mm
  • Taille de clé
    6.0 mm
  • Filetage
    M6
Écrous encastrés M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (Ø) Alliage zinc

10378090

Gamme de prix
0,8984 € - 0,3291 €

Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de filetage compatible
    14.5 mm
  • Longueur totale
    25.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    11.0 mm
  • Taille de clé
    8.0 mm
  • Filetage
    M8
Écrous encastrés M8 18.0 mm (L) 11.0 mm (Ø) Alliage zinc

10378076

Gamme de prix
0,8458 € - 0,3243 €

Niveaux de stock
3200 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de filetage compatible
    14.5 mm
  • Longueur totale
    18.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    11.0 mm
  • Taille de clé
    8.0 mm
  • Filetage
    M8
Écrous encastrés M6 13.0 mm (L) 7.5 mm (Ø) Alliage zinc

10378113

Gamme de prix
0,3455 € - 0,1327 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de filetage compatible
    12.0 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    7.5 mm
  • Taille de clé
    6.0 mm
  • Filetage
    M6
Écrous encastrés M8 20.0 mm (L) 11.0 mm (Ø) Alliage zinc

10378083

Gamme de prix
0,6943 € - 0,3542 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de filetage compatible
    14.5 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    11.0 mm
  • Taille de clé
    8.0 mm
  • Filetage
    M8
Écrous encastrés M6 20.0 mm (L) 8.0 mm (Ø) Alliage zinc

10378045

Gamme de prix
0,543 € - 0,2115 €

Niveaux de stock
38750 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de filetage compatible
    11.5 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Taille de clé
    6.0 mm
  • Filetage
    M6
Écrous encastrés M8 20.0 mm (L) 11.0 mm (Ø) Alliage zinc

10378144

Gamme de prix
0,2664 € - 0,2664 €

Niveaux de stock
5548 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de filetage compatible
    14.5 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    11.0 mm
  • Taille de clé
    8.0 mm
  • Filetage
    M8