Menu Rechercher

Écrous frein Nyloc

En stock

Les écrous freinés empêchent tout desserrage grâce à leur excellente résistance aux vibrations

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Ajouter au panier
0,0627 € - 0,0873 € 11433 En stock
M3
0,0616 € - 0,0864 € 6200 En stock
M5
0,0609 € - 0,0848 € 19346 En stock
M4
0,0666 € - 0,0927 € 2931 En stock
M6
Contre-écrou M3 5.5 mm Acier Naturel

10240182

Gamme de prix
0,0873 € - 0,0627 €

Niveaux de stock
11433 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2.7 mm
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Surface de contact
    Flat
  • Forme de l'écrou
    Locking
Contre-écrou M5 8.0 mm Acier Naturel

10240229

Gamme de prix
0,0864 € - 0,0616 €

Niveaux de stock
6200 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Surface de contact
    Flat
  • Forme de l'écrou
    Locking
Contre-écrou M4 7.0 mm Acier Naturel

10240205

Gamme de prix
0,0848 € - 0,0609 €

Niveaux de stock
19346 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2.9 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Surface de contact
    Flat
  • Forme de l'écrou
    Locking
Contre-écrou M6 10.0 mm Acier Naturel

10240243

Gamme de prix
0,0927 € - 0,0666 €

Niveaux de stock
2931 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Surface de contact
    Flat
  • Forme de l'écrou
    Locking