Menu Rechercher

Écrous hexagonaux standard - Plastique

En stock

Fixation à six faces disposant d'un trou fileté en interne, habituellement utilisé conjointement avec un boulon ou une vis. Peut être serré à l'aide d'outils comme des clés ou des cliquets.

Séries: SR1954 ,SR2014

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
84 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Ajouter au panier
0,1851 € - 0,1851 € Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
PP
0,2911 € - 0,2911 € 1623 En stock
M8
Naturel
PP
10041468 0,0537 € - 0,0537 € Demander le délai de livraison ici
N6
Naturel
PA
0,1397 € - 0,1397 € 10060 En stock
M10
Naturel
PA
0,2741 € - 0,2741 € 458 En stock
M5
Naturel
PVDF
2,1037 € - 2,1935 € Demander le délai de livraison ici
M2
Marron
PEEK
1,0352 € - 2,2832 € 1123 En stock
M2.6
Marron clair
PEEK
3,4329 € - 5,1942 € Demander le délai de livraison ici
M6
Marron clair
PEEK
1,3095 € - 2,8646 € 9 En stock
M5
Marron clair
PEEK
0,1058 € - 0,1925 € 4052 En stock
M5
Transparent
PC
0,0831 € - 0,0831 € 100 En stock
M8
Transparent
PC
0,4781 € - 0,7765 € Demander le délai de livraison ici
M16
Naturel
PA
0,6791 € - 0,6791 € 250 En stock
M24
Naturel
PA
0,20 € - 0,20 € 1823 En stock
M12
Noir
PA
0,0788 € - 0,083 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PP
0,3937 € - 0,6405 € 300 En stock
M8
Transparent
PC
0,1117 € - 0,1117 € 13751 En stock
M10
Noir
PA
0,9827 € - 2,4788 € Demander le délai de livraison ici
M4
Marron clair
PEEK
10041659 2,0147 € - 2,0147 € 398 En stock
M16
Naturel
PVDF
0,0664 € - 0,0664 € Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
PA
  • sur 5
Écrou hexagonal M5 8.0 mm PP Naturel

10041444

Gamme de prix
0,1851 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M8 13.0 mm PP Naturel

10041529

Gamme de prix
0,2911 € - 0,2911 €

Niveaux de stock
1623 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal N6 10.0 mm PA Naturel

10041468

Gamme de prix
0,0537 € - 0,0537 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    N6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M10 17.0 mm PA Naturel

10041543

Gamme de prix
0,1397 € - 0,1397 €

Niveaux de stock
10060 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M5 8.0 mm PVDF Naturel

10041451

Gamme de prix
0,2741 € - 0,2741 €

Niveaux de stock
458 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M2 4.0 mm PEEK Marron

10358795

Gamme de prix
2,1935 € - 2,1037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Marron
  • Matière complète
    Polyétheréthercétone
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M2.6 5.0 mm PEEK Marron clair

10220795

Gamme de prix
2,2832 € - 1,0352 €

Niveaux de stock
1123 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M2.6
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière complète
    Polyétheréthercétone
Écrou hexagonal M6 10.0 mm PEEK Marron clair

10220832

Gamme de prix
5,1942 € - 3,4329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière complète
    Polyétheréthercétone
Écrou hexagonal M5 8.0 mm PEEK Marron clair

10220825

Gamme de prix
2,8646 € - 1,3095 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière complète
    Polyétheréthercétone
Écrou hexagonal M5 8.0 mm PC Transparent

10218396

Gamme de prix
0,1925 € - 0,1058 €

Niveaux de stock
4052 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    4.4 mm
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
Écrou hexagonal M8 13.0 mm PC Transparent

10114018

Gamme de prix
0,0831 € - 0,0831 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M16 24.0 mm PA Naturel

10326565

Gamme de prix
0,7765 € - 0,4781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M24 36.0 mm PA Naturel

10041673

Gamme de prix
0,6791 € - 0,6791 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M24
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M12 18.0 mm PA Noir

10041598

Gamme de prix
0,20 € - 0,20 €

Niveaux de stock
1823 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M6 10.0 mm PP Naturel

10041482

Gamme de prix
0,083 € - 0,0788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylène
Écrou hexagonal M8 13.0 mm PC Transparent

10218419

Gamme de prix
0,6405 € - 0,3937 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M10 17.0 mm PA Noir

10041550

Gamme de prix
0,1117 € - 0,1117 €

Niveaux de stock
13751 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M4 7.0 mm PEEK Marron clair

10220818

Gamme de prix
2,4788 € - 0,9827 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière complète
    Polyétheréthercétone
Écrou hexagonal M16 24.0 mm PVDF Naturel

10041659

Gamme de prix
2,0147 € - 2,0147 €

Niveaux de stock
398 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M5 8.0 mm PA Naturel

10041420

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0664 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Code produit
    3926909790