Menu Rechercher

Écrous hexagonaux standard - Plastique

En stock

Fixation à six faces disposant d'un trou fileté en interne, habituellement utilisé conjointement avec un boulon ou une vis. Peut être serré à l'aide d'outils comme des clés ou des cliquets.

Séries: SR1954 ,SR2014

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
84 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Ajouter au panier
0,9192 € - 2,0159 € 400 En stock
M5
Naturel
PVDF
1,0549 € - 2,314 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PVDF
0,14 € - 0,2672 € Demander le délai de livraison ici
M8
Naturel
PP
0,0839 € - 0,1596 € 2200 En stock
M5
Naturel
PP
0,3926 € - 0,749 € Demander le délai de livraison ici
M16
Naturel
PP
0,2906 € - 0,5297 € Demander le délai de livraison ici
M10
Naturel
PA
0,1425 € - 0,2807 € 148 En stock
M8
Noir
PA
0,1351 € - 0,2581 € 20 En stock
M10
Naturel
PP
0,3059 € - 0,5582 € 98 En stock
M12
Noir
PA
0,261 € - 0,4968 € 1083 En stock
M12
Naturel
PP
0,2906 € - 0,5297 € 200 En stock
M10
Noir
PA
0,2039 € - 0,3717 € 970 En stock
M2
Naturel
PA
0,0895 € - 0,176 € 76 En stock
M6
Noir
PA
0,0568 € - 0,0756 € 1908 En stock
M6 x 1.0
Naturel
Nylon 6/6
0,072 € - 0,0889 € 1535 En stock
1/4-20
Naturel
Nylon 6/6
10325452 0,091 € - 0,1124 € 775 En stock
1/4-28
Naturel
Nylon 6/6
0,0542 € - 0,0722 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
Naturel
Nylon 6/6
0,1132 € - 0,1508 € 2000 En stock
M10 x 1.5
Naturel
Nylon 6/6
0,376 € - 0,4388 € 2000 En stock
M12 x 1.75
Naturel
Nylon 6/6
0,0507 € - 0,0626 € 2000 En stock
M8 x 1.25
Naturel
Nylon 6/6
  • sur 5
Écrou hexagonal M5 8.0 mm PVDF Naturel

10402115

Gamme de prix
2,0159 € - 0,9192 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M6 10.0 mm PVDF Naturel

10402122

Gamme de prix
2,314 € - 1,0549 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M8 13.0 mm PP Naturel

10326503

Gamme de prix
0,2672 € - 0,14 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M5 8.0 mm PP Naturel

10326480

Gamme de prix
0,1596 € - 0,0839 €

Niveaux de stock
2200 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M16 24.0 mm PP Naturel

10326534

Gamme de prix
0,749 € - 0,3926 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M10 17.0 mm PA Naturel

10326466

Gamme de prix
0,5297 € - 0,2906 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M8 13.0 mm PA Noir

10326459

Gamme de prix
0,2807 € - 0,1425 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M10 17.0 mm PP Naturel

10326510

Gamme de prix
0,2581 € - 0,1351 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M12 18.0 mm PA Noir

10326558

Gamme de prix
0,5582 € - 0,3059 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M12 18.0 mm PP Naturel

10326527

Gamme de prix
0,4968 € - 0,261 €

Niveaux de stock
1083 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M10 17.0 mm PA Noir

10326473

Gamme de prix
0,5297 € - 0,2906 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M2 4.0 mm PA Naturel

10326367

Gamme de prix
0,3717 € - 0,2039 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M6 10.0 mm PA Noir

10326435

Gamme de prix
0,176 € - 0,0895 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M6 10.0 mm PA Naturel

10325148

Gamme de prix
0,0756 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
1908 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    5.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal 1/4-20 10.8 mm PA Naturel

10325445

Gamme de prix
0,0889 € - 0,072 €

Niveaux de stock
1535 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    1/4-20
  • Distance à plat
    10.8 mm
  • Hauteur totale
    6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal 1/4-28 10.8 mm PA Naturel

10325452

Gamme de prix
0,1124 € - 0,091 €

Niveaux de stock
775 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    1/4-28
  • Distance à plat
    10.8 mm
  • Hauteur totale
    6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M5 7.9 mm PA Naturel

10325131

Gamme de prix
0,0722 € - 0,0542 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Distance à plat
    7.9 mm
  • Hauteur totale
    4.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M10 14.8 mm PA Naturel

10325162

Gamme de prix
0,1508 € - 0,1132 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Distance à plat
    14.8 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M12 17.7 mm PA Naturel

10325179

Gamme de prix
0,4388 € - 0,376 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Distance à plat
    17.7 mm
  • Hauteur totale
    10.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M8 12.9 mm PA Naturel

10325155

Gamme de prix
0,0626 € - 0,0507 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Distance à plat
    12.9 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6