Menu Rechercher

Écrous moletés – Conique, Plastique

En stock

Écrou doté d'une surface externe moletée permettant une installation et une dépose rapide sans outil. Disponible en modèles standard ou coniques.

Séries: SR1989

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre du pas Filetage Ajouter au panier
0,3193 € - 0,3193 € 499 En stock
1.25 mm
M8
0,2552 € - 0,2552 € 4527 En stock
0.7 mm
M4 x 0.7
0,2537 € - 0,2537 € 9075 En stock
1.0 mm
M6
10061411 0,273 € - 0,273 € 4004 En stock
0.8 mm
M5
0,3399 € - 1,0243 € 800 En stock
1.25 mm
M8
0,272 € - 0,8137 € 37 En stock
0.7 mm
M4
0,2697 € - 0,8104 € 14 En stock
1.0 mm
M6
0,2906 € - 0,8762 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
M5
Écrou moleté conique M8 16.0 mm 12.0 mm Nylon Naturel

10061435

Gamme de prix
0,3193 € - 0,3193 €

Niveaux de stock
499 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre extérieur de lèvre
    14.0 mm
  • Hauteur de lèvre
    1.0 mm
Écrou moleté conique M4 x 0.7 16.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10061404

Gamme de prix
0,2552 € - 0,2552 €

Niveaux de stock
4527 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Diamètre extérieur de lèvre
    14.0 mm
  • Hauteur de lèvre
    1.0 mm
Écrou moleté conique M6 16.0 mm 12.0 mm Nylon Naturel

10061428

Gamme de prix
0,2537 € - 0,2537 €

Niveaux de stock
9075 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre extérieur de lèvre
    14.0 mm
  • Hauteur de lèvre
    1.0 mm
Écrou moleté conique M5 16.0 mm 12.0 mm Nylon Naturel

10061411

Gamme de prix
0,273 € - 0,273 €

Niveaux de stock
4004 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre extérieur de lèvre
    14.0 mm
  • Hauteur de lèvre
    1.0 mm
Écrou moleté conique M8 16.0 mm 12.0 mm Nylon Naturel

10404478

Gamme de prix
1,0243 € - 0,3399 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre extérieur de lèvre
    14.0 mm
  • Hauteur de lèvre
    1.0 mm
Écrou moleté conique M4 16.0 mm 12.0 mm Nylon Naturel

10404447

Gamme de prix
0,8137 € - 0,272 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre extérieur de lèvre
    14.0 mm
  • Hauteur de lèvre
    1.0 mm
Écrou moleté conique M6 16.0 mm 12.0 mm Nylon Naturel

10404461

Gamme de prix
0,8104 € - 0,2697 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre extérieur de lèvre
    14.0 mm
  • Hauteur de lèvre
    1.0 mm
Écrou moleté conique M5 16.0 mm 12.0 mm Nylon Naturel

10404454

Gamme de prix
0,8762 € - 0,2906 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre extérieur de lèvre
    14.0 mm
  • Hauteur de lèvre
    1.0 mm