Menu Rechercher

Écrous pour presse-étoupe - Nylon

En stock

Des contre-écrous et des rondelles d'étanchéité pour presse-étoupes sont disponibles pour compléter l'ensemble de la gamme de presse-étoupes en laiton et en nylon

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
98 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Ajouter au panier
0,8846 € - 0,8846 € 1090 En stock
M50
0,1861 € - 0,1896 € 7147 En stock
M32 x 1.5
0,3194 € - 0,3265 € Demander le délai de livraison ici
M32 x 1.5
0,8846 € - 0,8846 € 3122 En stock
PG 42
0,6651 € - 0,6651 € 494 En stock
M40
0,1493 € - 0,1493 € 1249 En stock
PG 16
0,1142 € - 0,1142 € 59450 En stock
M20
0,6651 € - 0,6651 € 1879 En stock
PG 36
0,0619 € - 0,0619 € 18622 En stock
PG 7
0,4042 € - 0,4042 € 500 En stock
1.000 in
0,1033 € - 0,1033 € 13340 En stock
PG 11
0,0619 € - 0,0619 € 42000 En stock
M12
0,3508 € - 0,3508 € 4050 En stock
M32
0,1614 € - 0,1614 € 6635 En stock
1/2 in
0,2303 € - 0,4007 € 259 En stock
M12 x 1.5
0,5032 € - 0,5032 € 40 En stock
M25
0,1362 € - 0,1362 € 3368 En stock
PG 11
0,0848 € - 0,0848 € 5307 En stock
M16
0,1543 € - 0,1543 € 6261 En stock
PG13.5
0,2664 € - 0,2664 € 1500 En stock
PG 21
  • sur 5
Contre-écrou pour PE M50 60.0 mm Nylon 6 Gris

10265710

Gamme de prix
0,8846 € - 0,8846 €

Niveaux de stock
1090 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M50
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Noir

10380918

Gamme de prix
0,1896 € - 0,1861 €

Niveaux de stock
7147 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M32 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M32 x 1.5 33.0 mm PA Blanc

10380949

Gamme de prix
0,3265 € - 0,3194 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M32 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE PG 42 63.0 mm Nylon 6 Gris

10265635

Gamme de prix
0,8846 € - 0,8846 €

Niveaux de stock
3122 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    PG 42
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M40 50.0 mm Nylon 6 Gris

10265703

Gamme de prix
0,6651 € - 0,6651 €

Niveaux de stock
494 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M40
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE PG 16 30.0 mm Nylon 6 Gris

10265598

Gamme de prix
0,1493 € - 0,1493 €

Niveaux de stock
1249 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    PG 16
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M20 27.0 mm Nylon 6 Gris

10265673

Gamme de prix
0,1142 € - 0,1142 €

Niveaux de stock
59450 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M20
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    5.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE PG 36 58.0 mm Nylon 6 Gris

10265628

Gamme de prix
0,6651 € - 0,6651 €

Niveaux de stock
1879 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    PG 36
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE PG 7 18.0 mm Nylon 6 Gris

10265550

Gamme de prix
0,0619 € - 0,0619 €

Niveaux de stock
18622 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    PG 7
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE 1.000 in 40.0 mm Nylon 6 Gris

10265758

Gamme de prix
0,4042 € - 0,4042 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    1.000 in
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE PG 11 24.0 mm Nylon 6 Gris

10265574

Gamme de prix
0,1033 € - 0,1033 €

Niveaux de stock
13340 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    PG 11
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M12 18.0 mm Nylon 6 Gris

10265659

Gamme de prix
0,0619 € - 0,0619 €

Niveaux de stock
42000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M12
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M32 39.0 mm Nylon 6 Gris

10265697

Gamme de prix
0,3508 € - 0,3508 €

Niveaux de stock
4050 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M32
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    7.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE 1/2 in 27.0 mm Nylon 6 Gris

10265734

Gamme de prix
0,1614 € - 0,1614 €

Niveaux de stock
6635 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    1/2 in
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M12 x 1.5 17.0 mm PA Gris

10337769

Gamme de prix
0,4007 € - 0,2303 €

Niveaux de stock
259 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6, chargé fibre de verre
Contre-écrou pour PE M25 Nylon Noir

10301487

Gamme de prix
0,5032 € - 0,5032 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M25
  • Code produit
    3917400099
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE PG 11 24.0 mm Nylon 6 chargé 30 % fibre de verre Noir

10152522

Gamme de prix
0,1362 € - 0,1362 €

Niveaux de stock
3368 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Filetage
    PG 11
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    5.0 mm
Contre-écrou pour PE M16 22.0 mm PA Gris

10152416

Gamme de prix
0,0848 € - 0,0848 €

Niveaux de stock
5307 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Filetage
    M16
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6, chargé fibre de verre
Contre-écrou pour PE PG13.5 27.0 mm PA Gris

10152539

Gamme de prix
0,1543 € - 0,1543 €

Niveaux de stock
6261 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Filetage
    PG13.5
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6, chargé fibre de verre
Contre-écrou pour PE PG 21 36.0 mm Nylon 6 Noir

10265383

Gamme de prix
0,2664 € - 0,2664 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    PG 21
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    7.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide