Les embases à clipser sont amovibles, ce qui permet de les utiliser dans des panneaux pré-percés.
Séries: SR2022
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Largeur maximale des serre-câbles compatibles | Plage d'épaisseur panneau | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1671 € - 0,1671 € | 3303 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
À clipser
|
||
| 0,3311 € - 0,3311 € | 132800 En stock |
|
|
|
|
||
| 0,1522 € - 0,1522 € | 357 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Installation par pression
|
||
| 31884 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Sapin
|
|||
| 0,1985 € - 0,1985 € | 7805 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1582 € - 0,1582 € | 257427 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw
|
||
| 0,2224 € - 0,2224 € | 182 En stock |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
À enfoncer
|
||
| 0,139 € - 0,139 € | 1798 En stock |
|
|
|
|
||
| 0,1985 € - 0,1985 € | 21956 En stock |
|
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
|
||
| 0,1103 € - 0,1103 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
| 0,2358 € - 0,2358 € | 7408 En stock |
|
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
|
||
| 0,2567 € - 0,2567 € | 2506 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
À enfoncer
|
||
| 0,179 € - 0,179 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw
|
||
| 0,1567 € - 0,1567 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,1626 € - 0,1626 € | 76764 En stock |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
Screw
|
||
| 0,0594 € - 0,0594 € | 3115 En stock |
|
|
|
|
||
| 0,2477 € - 0,2477 € | Demander le délai de livraison ici |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1522 € - 0,1522 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,0939 € - 0,0939 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
À enfoncer
|
||
| 0,2224 € - 0,2224 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
À enfoncer
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer