La gamme d'embases adhésives offre de la polyvalence en termes d'options de montage. Elle est livrée avec une base adhésive et permet aussi une fixation par vis. Disponible en support fixe d'installation de liens dans quatre directions ou en support à base pivotante. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Séries: SR1718
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Largeur maximale des serre-câbles compatibles | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3238 € - 0,3238 € | 12778 En stock |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
||
| 10246092 | 0,1626 € - 0,1626 € | 14927 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
| 0,239 € - 0,5019 € | 27868 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 10015780 | 0,2791 € - 0,2791 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
| 1,4641 € - 1,4641 € | 862 En stock |
2 in
50.8 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 10155240 | 0,1392 € - 0,1392 € | 9153 En stock |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
|
| 0,1548 € - 0,1578 € | 48736 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 0,1687 € - 0,1687 € | 28800 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2432 € - 0,2432 € | 3600 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3805 € - 0,3805 € | 894 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,1626 € - 0,1626 € | 13938 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1537 € - 0,1537 € | 7833 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,1687 € - 0,1687 € | 12600 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,7895 € - 0,7895 € | 1141 En stock |
1 in
25.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1806 € - 0,1806 € | 2498 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,1641 € - 0,1641 € | Demander le délai de livraison ici |
1.031 in
26.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1578 € - 0,1578 € | 47200 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4346 € - 0,4346 € | 22194 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,3238 € - 0,3238 € | 3300 En stock |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
||
| 0,2299 € - 0,2299 € | 31705 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer