Menu Rechercher

Embase collier à visser

En stock

Cette gamme d'embases à clipser est disponible pour un éventail de types de serre-câbles et d'applications.

Séries: SR1719

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Largeur maximale des serre-câbles compatibles Ø trou Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
0,3476 € - 0,3476 € 5668 En stock
32.8 mm
19.1 mm
7.9 mm
10009482 0,0764 € - 0,0764 € 194000 En stock
19.0 mm
9.53 mm
4.95 mm
0,0606 € - 0,0606 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
12.7 mm
3.2 mm
10155196 0,2149 € - 0,2149 € Demander le délai de livraison ici
25.9 mm
19.5 mm
12.7 mm
0,1851 € - 0,1851 € 9487 En stock
19.0 mm
9.53 mm
4.95 mm
0,0641 € - 0,0641 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
7.0 mm
12.3 mm
3,866 € - 3,866 € 38985 En stock
27.7 mm
18.7 mm
116.4 mm
0,9826 € - 0,9826 € 200 En stock
57.6 mm
34.1 mm
13.5 mm
3,866 € - 3,866 € 6300 En stock
27.7 mm
18.7 mm
116.4 mm
Embase collier À visser Nylon 6/6 Naturel

10155165

Gamme de prix
0,3476 € - 0,3476 €

Niveaux de stock
5668 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur totale
    32.8 mm
  • Largeur totale
    19.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Embase collier À visser Nylon 6/6 Naturel

10009482

Gamme de prix
0,0764 € - 0,0764 €

Niveaux de stock
194000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur totale
    19.0 mm
  • Largeur totale
    9.53 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Embase collier À visser Nylon 6/6 Naturel

10009215

Gamme de prix
0,0606 € - 0,0606 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur totale
    19.1 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Embase collier À visser et à riveter Nylon 6/6 Naturel

10155196

Gamme de prix
0,2149 € - 0,2149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur totale
    25.9 mm
  • Largeur totale
    19.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Embase collier À visser Nylon 6/6 Naturel

10009499

Gamme de prix
0,1851 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
9487 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur totale
    19.0 mm
  • Largeur totale
    9.53 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Embase collier À visser PA66 Naturel

10488416

Gamme de prix
0,0641 € - 0,0641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    7.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Embase collier À visser Nylon 6/6 Naturel

10009376

Gamme de prix
3,866 € - 3,866 €

Niveaux de stock
38985 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur totale
    27.7 mm
  • Largeur totale
    18.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Embase collier À visser Nylon 6/6 Naturel

10155172

Gamme de prix
0,9826 € - 0,9826 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur totale
    57.6 mm
  • Largeur totale
    34.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Embase collier À visser Nylon 6/6 Naturel

10009369

Gamme de prix
3,866 € - 3,866 €

Niveaux de stock
6300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur totale
    27.7 mm
  • Largeur totale
    18.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2